550258
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 - 49 | 54,6107 TL |
| 50 - 99 | 31,2061 TL |
| 100 + | 22,2901 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Montaj Yöntemi | Kenar Montajlı |
| Kablo Uzunluğu | 200.0 mm |
| Kablo Uzunluğu | 7.874 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 3.0 mm |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.118 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 6.0 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.236 in |
| Toplam Yükseklik | 19.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.748 in |
| Toplam Genişlik | 17.1 mm |
| Toplam Genişlik | 0.673 in |
| Tam Malzeme | Poliamid 6.6; Paslanmaz Çelik |
| Kavrama Malzemesi | 302 Stainless Steel |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin