Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
16,8675 TL - 16,8675 TL 1050 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
18.0 mm
15,3241 TL - 15,3241 TL 58884 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
12.0 mm
16,6124 TL - 16,6124 TL 36720 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
5.0 mm
27,0101 TL - 27,0101 TL 17578 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
30.0 mm
17,8597 TL - 17,8597 TL 17549 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
6.0 mm
33,2941 TL - 33,2941 TL 16148 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
45.0 mm
14,7729 TL - 14,7729 TL 18506 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
10.0 mm
12,1271 TL - 12,1271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
5.0 mm
44,6495 TL - 44,6495 TL 18090 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
60.0 mm
15,3506 TL - 15,3506 TL 23936 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
13.0 mm
31,1994 TL - 31,1994 TL 1716 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
40.0 mm
17,966 TL - 17,966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
16.0 mm
25,6015 TL - 25,6015 TL 4237 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
20.0 mm
51,2643 TL - 51,2643 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
30.0 mm
18,3008 TL - 18,3008 TL 21428 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
20.0 mm
61,9581 TL - 61,9581 TL 4268 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
40.0 mm
58,32 TL - 58,32 TL 21000 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
25.0 mm
179,7005 TL - 179,7005 TL 285 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
90.0 mm
73,6441 TL - 73,6441 TL 108696 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
45.0 mm
165,0379 TL - 165,0379 TL 394 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
80.0 mm
  • / 36
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 18.0 mm

1221231

Fiyat Aralığı
16,8675 TL - 16,8675 TL

Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

1221242

Fiyat Aralığı
15,3241 TL - 15,3241 TL

Stok Seviyeleri
58884 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221258

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
36720 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm

1221251

Fiyat Aralığı
27,0101 TL - 27,0101 TL

Stok Seviyeleri
17578 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 6.0 mm

1221261

Fiyat Aralığı
17,8597 TL - 17,8597 TL

Stok Seviyeleri
17549 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 45.0 mm

1221254

Fiyat Aralığı
33,2941 TL - 33,2941 TL

Stok Seviyeleri
16148 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 10.0 mm

1221216

Fiyat Aralığı
14,7729 TL - 14,7729 TL

Stok Seviyeleri
18506 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221235

Fiyat Aralığı
12,1271 TL - 12,1271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 60.0 mm

1221257

Fiyat Aralığı
44,6495 TL - 44,6495 TL

Stok Seviyeleri
18090 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 13.0 mm

1221243

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
23936 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 40.0 mm

1221253

Fiyat Aralığı
31,1994 TL - 31,1994 TL

Stok Seviyeleri
1716 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 16.0 mm

1221246

Fiyat Aralığı
17,966 TL - 17,966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 20.0 mm

1221273

Fiyat Aralığı
25,6015 TL - 25,6015 TL

Stok Seviyeleri
4237 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 30.0 mm

1221307

Fiyat Aralığı
51,2643 TL - 51,2643 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 20.0 mm

1221249

Fiyat Aralığı
18,3008 TL - 18,3008 TL

Stok Seviyeleri
21428 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 40.0 mm

1221309

Fiyat Aralığı
61,9581 TL - 61,9581 TL

Stok Seviyeleri
4268 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 25.0 mm

1221481

Fiyat Aralığı
58,32 TL - 58,32 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 90.0 mm

1221519

Fiyat Aralığı
179,7005 TL - 179,7005 TL

Stok Seviyeleri
285 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 45.0 mm

1221485

Fiyat Aralığı
73,6441 TL - 73,6441 TL

Stok Seviyeleri
108696 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 80.0 mm

1221518

Fiyat Aralığı
165,0379 TL - 165,0379 TL

Stok Seviyeleri
394 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel