Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93,7089 TL - 93,7089 TL | 13000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 63,8887 TL - 63,8887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 84,4483 TL - 84,4483 TL | 4070 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 135,8228 TL - 135,8228 TL | 12024 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 103,0798 TL - 103,0798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 139,1301 TL - 139,1301 TL | 6902 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 105,5133 TL - 105,5133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 74,1954 TL - 74,1954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 69,8958 TL - 69,8958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 91,7244 TL - 91,7244 TL | 14212 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 99,1109 TL - 99,1109 TL | 13753 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 150,4855 TL - 150,4855 TL | 11670 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 115,2069 TL - 115,2069 TL | 13500 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 163,3842 TL - 163,3842 TL | 14400 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 121,1601 TL - 121,1601 TL | 18963 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 179,7005 TL - 179,7005 TL | 285 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 64,8245 TL - 64,8245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 84,1175 TL - 84,1175 TL | 11134 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 54,4614 TL - 54,4614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 69,6753 TL - 69,6753 TL | 695660 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm