Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
15,3241 TL - 15,3241 TL 16100 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
12.0 mm
13,3519 TL - 13,3519 TL 192 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
7.0 mm
1221229 14,8832 TL - 14,8832 TL 18788 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
12.0 mm
18,4998 TL - 18,4998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
25.0 mm
16,5637 TL - 16,5637 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
18.0 mm
14,2217 TL - 14,2217 TL 16740 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
8.0 mm
12,722 TL - 12,722 TL 48000 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
10.0 mm
35,0122 TL - 35,0122 TL 42020 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
10.0 mm
135,8228 TL - 135,8228 TL 12024 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
60.0 mm
103,0798 TL - 103,0798 TL 6000 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
15.0 mm
139,1301 TL - 139,1301 TL 6902 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
30.0 mm
64,8245 TL - 64,8245 TL 5100 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
25.0 mm
84,1175 TL - 84,1175 TL 15092 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
45.0 mm
105,5133 TL - 105,5133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
70.0 mm
179,7005 TL - 179,7005 TL 285 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
90.0 mm
127,2237 TL - 127,2237 TL 12579 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
25.0 mm
88,7478 TL - 88,7478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
65.0 mm
52,3667 TL - 52,3667 TL 20700 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
12.0 mm
69,8958 TL - 69,8958 TL 2016 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
15.0 mm
91,7244 TL - 91,7244 TL 14212 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
30.0 mm
  • / 36
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 12.0 mm

1221217

Fiyat Aralığı
15,3241 TL - 15,3241 TL

Stok Seviyeleri
16100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 7.0 mm

1221225

Fiyat Aralığı
13,3519 TL - 13,3519 TL

Stok Seviyeleri
192 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 12.0 mm

1221229

Fiyat Aralığı
14,8832 TL - 14,8832 TL

Stok Seviyeleri
18788 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 25.0 mm

1221221

Fiyat Aralığı
18,4998 TL - 18,4998 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 18.0 mm

1221219

Fiyat Aralığı
16,5637 TL - 16,5637 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 8.0 mm

1221215

Fiyat Aralığı
14,2217 TL - 14,2217 TL

Stok Seviyeleri
16740 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass M2 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301110040050

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Stainless Steel M2.5 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301210041556

Fiyat Aralığı
35,0122 TL - 35,0122 TL

Stok Seviyeleri
42020 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 60.0 mm

1221516

Fiyat Aralığı
135,8228 TL - 135,8228 TL

Stok Seviyeleri
12024 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 15.0 mm

1221520

Fiyat Aralığı
103,0798 TL - 103,0798 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 30.0 mm

1221524

Fiyat Aralığı
139,1301 TL - 139,1301 TL

Stok Seviyeleri
6902 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 25.0 mm

1221497

Fiyat Aralığı
64,8245 TL - 64,8245 TL

Stok Seviyeleri
5100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 45.0 mm

1221501

Fiyat Aralığı
84,1175 TL - 84,1175 TL

Stok Seviyeleri
15092 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 70.0 mm

1221505

Fiyat Aralığı
105,5133 TL - 105,5133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 90.0 mm

1221519

Fiyat Aralığı
179,7005 TL - 179,7005 TL

Stok Seviyeleri
285 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    90.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 25.0 mm

1221523

Fiyat Aralığı
127,2237 TL - 127,2237 TL

Stok Seviyeleri
12579 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 65.0 mm

1221489

Fiyat Aralığı
88,7478 TL - 88,7478 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 12.0 mm

1221493

Fiyat Aralığı
52,3667 TL - 52,3667 TL

Stok Seviyeleri
20700 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 15.0 mm

1221508

Fiyat Aralığı
69,8958 TL - 69,8958 TL

Stok Seviyeleri
2016 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 30.0 mm

1221512

Fiyat Aralığı
91,7244 TL - 91,7244 TL

Stok Seviyeleri
14212 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel