Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70004 Stokta |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 8580 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 619500 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 44597 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 345414 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 107734 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 99337 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 150260 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 129800 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 11000 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 188830 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 7480 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 7788 Stokta |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 157009 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 7567 Stokta |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 4991 Stokta |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 144210 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 255300 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin