Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
70004 Stokta
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nickel Plated
5.0 mm
10.0 mm
8580 Stokta
M3
6.0 mm
Zinc
5.0 mm
619500 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
6.0 mm
12.0 mm
44597 Stokta
M3
6.0 mm
Zinc
15.0 mm
345414 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
25.0 mm
107734 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
4.0 mm
8.0 mm
95018 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
10.0 mm
150260 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
35.0 mm
129800 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
7.5 mm
15.0 mm
11000 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
9.0 mm
18.0 mm
188830 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
9.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
12.0 mm
7480 Stokta
M3
6.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
8.0 mm
7788 Stokta
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
15.0 mm
157009 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
9.0 mm
20.0 mm
11109 Stokta
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
25.0 mm
4991 Stokta
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
30.0 mm
144210 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
30.0 mm
255300 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
20.0 mm
  • / 36
Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm Steel

315310140058


Stok Seviyeleri
70004 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Erkek-Erkek İzolatörler M3 5.0 mm

316305140058


Stok Seviyeleri
8580 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Bitir
    Zinc
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

301312041152


Stok Seviyeleri
619500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Erkek İzolatörler M3 15.0 mm

316315140058


Stok Seviyeleri
44597 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Bitir
    Zinc
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
  • Pul Şekli
    Hexagonal
Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301410041152


Stok Seviyeleri
345414 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 25.0 mm (L)

301525041152


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm (L)

301308041152


Stok Seviyeleri
107734 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301310041152


Stok Seviyeleri
95018 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301335041152


Stok Seviyeleri
150260 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
M4 15.0 mm

301415040050


Stok Seviyeleri
129800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 18.0 mm (L)

301318041152


Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 20.0 mm (L)

301320141152


Stok Seviyeleri
188830 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
M3 12.0 mm

301312140050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 8.0 mm

315308140058


Stok Seviyeleri
7480 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 15.0 mm

315315140058


Stok Seviyeleri
7788 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 20.0 mm (L)

301320041152


Stok Seviyeleri
157009 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Hardened Steel Erkek-Dişi İzolatörler 25.0 mm

315425041058


Stok Seviyeleri
11109 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 30.0 mm

315430041058


Stok Seviyeleri
4991 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301330041152


Stok Seviyeleri
144210 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 20.0 mm (L)

301420041152


Stok Seviyeleri
255300 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated