Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
16,6124 TL - 16,6124 TL 36720 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
5.0 mm
35,494 TL - 35,494 TL 10516 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
55.0 mm
18,0844 TL - 18,0844 TL 6156 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
8.0 mm
31,1994 TL - 31,1994 TL 1560 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
40.0 mm
21,4468 TL - 21,4468 TL 751124 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
12.0 mm
44,6495 TL - 44,6495 TL 18090 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
60.0 mm
20,3239 TL - 20,3239 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
10.0 mm
20,5433 TL - 20,5433 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
12.0 mm
45,9725 TL - 45,9725 TL 3960 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
25.0 mm
67,4704 TL - 67,4704 TL 547400 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
45.0 mm
72,6519 TL - 72,6519 TL 10980 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
50.0 mm
24,1438 TL - 24,1438 TL 22500 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
18.0 mm
24,5909 TL - 24,5909 TL 900 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
18.0 mm
17,8597 TL - 17,8597 TL 17549 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
6.0 mm
23,0189 TL - 23,0189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
13.0 mm
46,8544 TL - 46,8544 TL 6400 Stokta
M6
10.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
12.0 mm
56,556 TL - 56,556 TL 8000 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
35.0 mm
19,9544 TL - 19,9544 TL 209264 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
10.0 mm
95,6933 TL - 95,6933 TL 1710 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
70.0 mm
16,9939 TL - 16,9939 TL 70400 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
5.0 mm
  • / 36
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221258

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
36720 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 55.0 mm

1221256

Fiyat Aralığı
35,494 TL - 35,494 TL

Stok Seviyeleri
10516 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm

1221262

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
6156 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 40.0 mm

1221253

Fiyat Aralığı
31,1994 TL - 31,1994 TL

Stok Seviyeleri
1560 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

1221266

Fiyat Aralığı
21,4468 TL - 21,4468 TL

Stok Seviyeleri
751124 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 60.0 mm

1221257

Fiyat Aralığı
44,6495 TL - 44,6495 TL

Stok Seviyeleri
18090 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm

1221264

Fiyat Aralığı
20,3239 TL - 20,3239 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

1221267

Fiyat Aralığı
20,5433 TL - 20,5433 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 25.0 mm

1221306

Fiyat Aralığı
45,9725 TL - 45,9725 TL

Stok Seviyeleri
3960 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 45.0 mm

1221310

Fiyat Aralığı
67,4704 TL - 67,4704 TL

Stok Seviyeleri
547400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 50.0 mm

1221311

Fiyat Aralığı
72,6519 TL - 72,6519 TL

Stok Seviyeleri
10980 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 18.0 mm

1221272

Fiyat Aralığı
24,1438 TL - 24,1438 TL

Stok Seviyeleri
22500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 18.0 mm

1221271

Fiyat Aralığı
24,5909 TL - 24,5909 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 6.0 mm

1221261

Fiyat Aralığı
17,8597 TL - 17,8597 TL

Stok Seviyeleri
17549 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 13.0 mm

1221268

Fiyat Aralığı
23,0189 TL - 23,0189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M6 12.0 mm

1221316

Fiyat Aralığı
46,8544 TL - 46,8544 TL

Stok Seviyeleri
6400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 35.0 mm

1221308

Fiyat Aralığı
56,556 TL - 56,556 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm

1221265

Fiyat Aralığı
19,9544 TL - 19,9544 TL

Stok Seviyeleri
209264 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 70.0 mm

1221314

Fiyat Aralığı
95,6933 TL - 95,6933 TL

Stok Seviyeleri
1710 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221259

Fiyat Aralığı
16,9939 TL - 16,9939 TL

Stok Seviyeleri
70400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated