This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,7729 TL - 14,7729 TL | 18506 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,6704 TL - 13,6704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,2217 TL - 14,2217 TL | 16740 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,5637 TL - 16,5637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 15,3241 TL - 15,3241 TL | 1000 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,2061 TL - 16,2061 TL | 16643 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,7904 TL - 19,7904 TL | 700 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,2294 TL - 13,2294 TL | 19118 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,6393 TL - 17,6393 TL | 19536 Stokta |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,9064 TL - 11,9064 TL | 21912 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,1941 TL - 14,1941 TL | 21000 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 18,4998 TL - 18,4998 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,3519 TL - 13,3519 TL | 192 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 17,6393 TL - 17,6393 TL | 19052 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1221229 | 14,8832 TL - 14,8832 TL | 18788 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 11,6861 TL - 11,6861 TL | 7475 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14,0011 TL - 14,0011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,8675 TL - 16,8675 TL | 21400 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 15,7651 TL - 15,7651 TL | 11370 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 26,018 TL - 26,018 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin