Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
14,7729 TL - 14,7729 TL 18506 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
10.0 mm
13,6704 TL - 13,6704 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
6.0 mm
14,2217 TL - 14,2217 TL 16740 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
8.0 mm
16,5637 TL - 16,5637 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
18.0 mm
15,3241 TL - 15,3241 TL 1000 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
12.0 mm
16,2061 TL - 16,2061 TL 16643 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
15.0 mm
19,7904 TL - 19,7904 TL 700 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
30.0 mm
13,2294 TL - 13,2294 TL 21380 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
8.0 mm
17,6393 TL - 17,6393 TL 19536 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
20.0 mm
11,9064 TL - 11,9064 TL 17928 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
6.0 mm
14,1941 TL - 14,1941 TL 21000 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
11.0 mm
18,4998 TL - 18,4998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
4.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
25.0 mm
13,3519 TL - 13,3519 TL 192 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
7.0 mm
17,6393 TL - 17,6393 TL 966 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
20.0 mm
1221229 14,8832 TL - 14,8832 TL 16218 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
12.0 mm
11,6861 TL - 11,6861 TL 7475 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
5.0 mm
14,0011 TL - 14,0011 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
10.0 mm
16,8675 TL - 16,8675 TL 21400 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
18.0 mm
15,7651 TL - 15,7651 TL 11370 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
15.0 mm
26,018 TL - 26,018 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
30.0 mm
  • / 36
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 10.0 mm

1221216

Fiyat Aralığı
14,7729 TL - 14,7729 TL

Stok Seviyeleri
18506 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 6.0 mm

1221214

Fiyat Aralığı
13,6704 TL - 13,6704 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 8.0 mm

1221215

Fiyat Aralığı
14,2217 TL - 14,2217 TL

Stok Seviyeleri
16740 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 18.0 mm

1221219

Fiyat Aralığı
16,5637 TL - 16,5637 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 12.0 mm

1221217

Fiyat Aralığı
15,3241 TL - 15,3241 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 15.0 mm

1221218

Fiyat Aralığı
16,2061 TL - 16,2061 TL

Stok Seviyeleri
16643 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 30.0 mm

1221222

Fiyat Aralığı
19,7904 TL - 19,7904 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 8.0 mm

1221226

Fiyat Aralığı
13,2294 TL - 13,2294 TL

Stok Seviyeleri
21380 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 20.0 mm

1221220

Fiyat Aralığı
17,6393 TL - 17,6393 TL

Stok Seviyeleri
19536 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 6.0 mm

1221224

Fiyat Aralığı
11,9064 TL - 11,9064 TL

Stok Seviyeleri
17928 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 11.0 mm

1221228

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2 25.0 mm

1221221

Fiyat Aralığı
18,4998 TL - 18,4998 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 7.0 mm

1221225

Fiyat Aralığı
13,3519 TL - 13,3519 TL

Stok Seviyeleri
192 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 20.0 mm

1221232

Fiyat Aralığı
17,6393 TL - 17,6393 TL

Stok Seviyeleri
966 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 12.0 mm

1221229

Fiyat Aralığı
14,8832 TL - 14,8832 TL

Stok Seviyeleri
16218 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 5.0 mm

1221223

Fiyat Aralığı
11,6861 TL - 11,6861 TL

Stok Seviyeleri
7475 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 10.0 mm

1221227

Fiyat Aralığı
14,0011 TL - 14,0011 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 18.0 mm

1221231

Fiyat Aralığı
16,8675 TL - 16,8675 TL

Stok Seviyeleri
21400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 15.0 mm

1221230

Fiyat Aralığı
15,7651 TL - 15,7651 TL

Stok Seviyeleri
11370 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 30.0 mm

1221234

Fiyat Aralığı
26,018 TL - 26,018 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated