Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,8632 TL - 10,8632 TL | 400 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,6277 TL - 10,6277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,9663 TL - 9,9663 TL | 57 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,5835 TL - 10,5835 TL | 1000 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,7729 TL - 14,7729 TL | 360 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 106,6076 TL - 106,6076 TL | 23628 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 165,0379 TL - 165,0379 TL | 394 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 115,2069 TL - 115,2069 TL | 13500 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 52,3667 TL - 52,3667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 64,8245 TL - 64,8245 TL | 5355 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 84,1175 TL - 84,1175 TL | 15092 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 105,5133 TL - 105,5133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 74,1954 TL - 74,1954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 69,8958 TL - 69,8958 TL | 57112 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 91,7244 TL - 91,7244 TL | 14212 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 46,8544 TL - 46,8544 TL | 18648 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 54,4614 TL - 54,4614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 50,4925 TL - 50,4925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 60,0839 TL - 60,0839 TL | 17880 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 69,6753 TL - 69,6753 TL | 660877 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin