Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
186120 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
30.0 mm
192960 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
7.5 mm
15.0 mm
183120 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
35.0 mm
382200 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
30.0 mm
376992 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
4.0 mm
8.0 mm
48720 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
25.0 mm
287000 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
35.0 mm
1200000 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
9.0 mm
18.0 mm
1432640 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
2.5 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
16.0 mm
122908 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
3.0 mm
8.0 mm
273600 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
5.0 mm
10.0 mm
219870 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
9.0 mm
18.0 mm
266400 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
7.0 mm
14.0 mm
233596 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
7.5 mm
15.0 mm
12600 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
12.0 mm
48600 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
9.0 mm
18.0 mm
487600 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
4.5 mm
9.0 mm
193534 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
4.0 mm
8.0 mm
103110 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
9.0 mm
20.0 mm
  • / 36
Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301430041152


Stok Seviyeleri
186120 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 15.0 mm (L)

301415041152


Stok Seviyeleri
192960 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301335041152


Stok Seviyeleri
183120 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
M3 30.0 mm

301330040050


Stok Seviyeleri
382200 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 8.0 mm

301308040050


Stok Seviyeleri
376992 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M4 25.0 mm

301425040050


Stok Seviyeleri
48720 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 35.0 mm

301335040050


Stok Seviyeleri
287000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 18.0 mm

301318040050


Stok Seviyeleri
1200000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 5.0 mm

301305040050


Stok Seviyeleri
1432640 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 16.0 mm

301316040050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M2.5 8.0 mm

301208040050


Stok Seviyeleri
122908 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M4 10.0 mm

301410040050


Stok Seviyeleri
273600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M4 18.0 mm

301418040050


Stok Seviyeleri
219870 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 14.0 mm

301314040050


Stok Seviyeleri
266400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M4 15.0 mm

301415040050


Stok Seviyeleri
233596 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 12.0 mm

301312140050


Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 18.0 mm (L)

301318041152


Stok Seviyeleri
48600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
M3 9.0 mm

301309040050


Stok Seviyeleri
487600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.5 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm (L)

301308041152


Stok Seviyeleri
193534 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 20.0 mm (L)

301320141152


Stok Seviyeleri
103110 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated