Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
10,8632 TL - 10,8632 TL 400 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
5.0 mm
20.0 mm
10,6277 TL - 10,6277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
15.0 mm
9,9663 TL - 9,9663 TL 57 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
5.0 mm
8.0 mm
10,5835 TL - 10,5835 TL 1000 Stokta
M3
6.0 mm
Zinc Plated
7.0 mm
12.0 mm
14,7729 TL - 14,7729 TL 360 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
10.0 mm
106,6076 TL - 106,6076 TL 23628 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
40.0 mm
165,0379 TL - 165,0379 TL 394 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
80.0 mm
115,2069 TL - 115,2069 TL 13500 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
20.0 mm
52,3667 TL - 52,3667 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
12.0 mm
64,8245 TL - 64,8245 TL 5355 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
25.0 mm
84,1175 TL - 84,1175 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
45.0 mm
105,5133 TL - 105,5133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
70.0 mm
74,1954 TL - 74,1954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
18.0 mm
69,8958 TL - 69,8958 TL 57112 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
15.0 mm
91,7244 TL - 91,7244 TL 14212 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
30.0 mm
46,8544 TL - 46,8544 TL 18648 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
10.0 mm
54,4614 TL - 54,4614 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
20.0 mm
50,4925 TL - 50,4925 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
10.0 mm
60,0839 TL - 60,0839 TL 17880 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
20.0 mm
69,6753 TL - 69,6753 TL 660877 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
40.0 mm
  • / 36
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

1259841

Fiyat Aralığı
10,8632 TL - 10,8632 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm

1259845

Fiyat Aralığı
10,6277 TL - 10,6277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm

1259837

Fiyat Aralığı
9,9663 TL - 9,9663 TL

Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

1259849

Fiyat Aralığı
10,5835 TL - 10,5835 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 10.0 mm

1259853

Fiyat Aralığı
14,7729 TL - 14,7729 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 40.0 mm

1221514

Fiyat Aralığı
106,6076 TL - 106,6076 TL

Stok Seviyeleri
23628 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 80.0 mm

1221518

Fiyat Aralığı
165,0379 TL - 165,0379 TL

Stok Seviyeleri
394 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 20.0 mm

1221522

Fiyat Aralığı
115,2069 TL - 115,2069 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 12.0 mm

1221493

Fiyat Aralığı
52,3667 TL - 52,3667 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 25.0 mm

1221497

Fiyat Aralığı
64,8245 TL - 64,8245 TL

Stok Seviyeleri
5355 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 45.0 mm

1221501

Fiyat Aralığı
84,1175 TL - 84,1175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 70.0 mm

1221505

Fiyat Aralığı
105,5133 TL - 105,5133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 18.0 mm

1221509

Fiyat Aralığı
74,1954 TL - 74,1954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 15.0 mm

1221508

Fiyat Aralığı
69,8958 TL - 69,8958 TL

Stok Seviyeleri
57112 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 30.0 mm

1221512

Fiyat Aralığı
91,7244 TL - 91,7244 TL

Stok Seviyeleri
14212 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 10.0 mm

1221476

Fiyat Aralığı
46,8544 TL - 46,8544 TL

Stok Seviyeleri
18648 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 20.0 mm

1221480

Fiyat Aralığı
54,4614 TL - 54,4614 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 10.0 mm

1221492

Fiyat Aralığı
50,4925 TL - 50,4925 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 20.0 mm

1221496

Fiyat Aralığı
60,0839 TL - 60,0839 TL

Stok Seviyeleri
17880 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 40.0 mm

1221484

Fiyat Aralığı
69,6753 TL - 69,6753 TL

Stok Seviyeleri
660877 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel