Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,3494 TL - 307,1061 TL | 12800 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 36,4617 TL - 36,4617 TL | 800 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 48,2875 TL - 48,2875 TL | 452 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 97,0162 TL - 97,0162 TL | 600 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 152,8006 TL - 374,3616 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 35,7196 TL - 35,7196 TL | 100 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 46,7442 TL - 46,7442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,7353 TL - 14,7353 TL | 1000 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 38,6962 TL - 38,6962 TL | 1900 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 49,3901 TL - 49,3901 TL | 200 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 42,1139 TL - 42,1139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 56,2253 TL - 56,2253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 38,6962 TL - 38,6962 TL | 2000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 52,8077 TL - 52,8077 TL | 8360 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 49,2798 TL - 49,2798 TL | 16000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 63,3913 TL - 63,3913 TL | 3300 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 24,0336 TL - 24,0336 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 29,3254 TL - 29,3254 TL | 26000 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16,8864 TL - 16,8864 TL | 100 Stokta |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 90,0251 TL - 90,0251 TL | 1000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm