Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
19,9378 TL - 19,9378 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
No Finish
6.0 mm
6.0 mm
18,4998 TL - 18,4998 TL 800 Stokta
M2.5
5.0 mm
No Finish
6.0 mm
5.0 mm
90,0251 TL - 90,0251 TL 1000 Stokta
M6
10.0 mm
No Finish
10.0 mm
60.0 mm
59,3122 TL - 59,3122 TL 1214 Stokta
M6
10.0 mm
No Finish
10.0 mm
30.0 mm
16,6471 TL - 16,6471 TL 376480 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
8.0 mm
16,5061 TL - 16,5061 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
13.0 mm
10,0781 TL - 10,0781 TL 1000 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
12.0 mm
9,9382 TL - 9,9382 TL 3800 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
6.0 mm
10.0 mm
10,0781 TL - 10,0781 TL 900 Stokta
M3
6.0 mm
Zinc Plated
7.0 mm
8.0 mm
10,3684 TL - 10,3684 TL 900 Stokta
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
20.0 mm
10,6277 TL - 10,6277 TL 8579 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
5.0 mm
15.0 mm
13,6597 TL - 13,6597 TL 600 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
8.0 mm
16,5637 TL - 16,5637 TL 900 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
15.0 mm
10,1866 TL - 10,1866 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Zinc Plated
5.0 mm
15.0 mm
10,33 TL - 10,33 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Zinc Plated
5.0 mm
12.0 mm
18,6073 TL - 18,6073 TL 1000 Stokta
M3
6.0 mm
Nickel Plated
7.0 mm
15.0 mm
26,3487 TL - 26,3487 TL 1096 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
20.0 mm
21,1672 TL - 21,1672 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
12.0 mm
10,5835 TL - 10,5835 TL 1000 Stokta
M3
6.0 mm
Zinc Plated
7.0 mm
12.0 mm
14,7729 TL - 14,7729 TL 360 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
10.0 mm
  • / 36
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 6.0 mm

1221531

Fiyat Aralığı
19,9378 TL - 19,9378 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 5.0 mm

1221530

Fiyat Aralığı
18,4998 TL - 18,4998 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M6 60.0 mm

1221597

Fiyat Aralığı
90,0251 TL - 90,0251 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Alüminyum Erkek-Dişi İzolatörler M6 30.0 mm

1221593

Fiyat Aralığı
59,3122 TL - 59,3122 TL

Stok Seviyeleri
1214 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 8.0 mm

1221395

Fiyat Aralığı
16,6471 TL - 16,6471 TL

Stok Seviyeleri
376480 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 13.0 mm

1259820

Fiyat Aralığı
16,5061 TL - 16,5061 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

1259844

Fiyat Aralığı
10,0781 TL - 10,0781 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

1259843

Fiyat Aralığı
9,9382 TL - 9,9382 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

1259847

Fiyat Aralığı
10,0781 TL - 10,0781 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

1259836

Fiyat Aralığı
10,3684 TL - 10,3684 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm

1259840

Fiyat Aralığı
10,6277 TL - 10,6277 TL

Stok Seviyeleri
8579 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

1259817

Fiyat Aralığı
13,6597 TL - 13,6597 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

1259821

Fiyat Aralığı
16,5637 TL - 16,5637 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 15.0 mm

1259835

Fiyat Aralığı
10,1866 TL - 10,1866 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

1259839

Fiyat Aralığı
10,33 TL - 10,33 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

1259825

Fiyat Aralığı
18,6073 TL - 18,6073 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 20.0 mm

1259831

Fiyat Aralığı
26,3487 TL - 26,3487 TL

Stok Seviyeleri
1096 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 12.0 mm

1259829

Fiyat Aralığı
21,1672 TL - 21,1672 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

1259849

Fiyat Aralığı
10,5835 TL - 10,5835 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 10.0 mm

1259853

Fiyat Aralığı
14,7729 TL - 14,7729 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated