This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,2831 TL - 28,2831 TL | 105000 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 119,0246 TL - 119,0246 TL | 1700 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 112,0832 TL - 112,0832 TL | 19950 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 135,6635 TL - 135,6635 TL | 62675 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 106,4035 TL - 106,4035 TL | 1100 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 40,6899 TL - 40,6899 TL | 210100 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 31,0322 TL - 31,0322 TL | 1800 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stainless Steel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 56,5519 TL - 56,5519 TL | 18515 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,5766 TL - 13,5766 TL | 316800 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 40,6807 TL - 40,6807 TL | 214 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,2118 TL - 27,2118 TL | 18900 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 70,3368 TL - 70,3368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 45,0664 TL - 45,0664 TL | 800 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 54,9023 TL - 54,9023 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 28,6101 TL - 28,6101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 48,2875 TL - 48,2875 TL | 452 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 64,8245 TL - 64,8245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 45,6417 TL - 45,6417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 58,2958 TL - 58,2958 TL | 1000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin