Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
22,0491 TL - 22,0491 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
15.0 mm
21,7715 TL - 21,7715 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
8.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL 10032 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
6.0 mm
92,3859 TL - 92,3859 TL 1100 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
70.0 mm
84,4483 TL - 84,4483 TL 8775 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
25.0 mm
139,1301 TL - 139,1301 TL 6902 Stokta
M8
13.0 mm
Stainless Steel
14.0 mm
30.0 mm
41,4524 TL - 41,4524 TL 15972 Stokta
M3
5.5 mm
Stainless Steel
6.0 mm
12.0 mm
81,0306 TL - 81,0306 TL 23520 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
55.0 mm
73,6441 TL - 73,6441 TL 99520 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
45.0 mm
79,2666 TL - 79,2666 TL 17776 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
40.0 mm
99,9929 TL - 99,9929 TL 55879 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
80.0 mm
98,67 TL - 98,67 TL 17980 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
60.0 mm
69,8958 TL - 69,8958 TL 57112 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
15.0 mm
50,713 TL - 50,713 TL 10360 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
15.0 mm
63,8887 TL - 63,8887 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
12.0 mm
105,5133 TL - 105,5133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
70.0 mm
93,7089 TL - 93,7089 TL 13000 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
55.0 mm
77,172 TL - 77,172 TL 13980 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
50.0 mm
62,0683 TL - 62,0683 TL 28180 Stokta
M4
7.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
30.0 mm
84,1175 TL - 84,1175 TL 15092 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
8.0 mm
45.0 mm
  • / 36
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm

1221270

Fiyat Aralığı
22,0491 TL - 22,0491 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm

1221263

Fiyat Aralığı
21,7715 TL - 21,7715 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 6.0 mm

1221260

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
10032 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 70.0 mm

1221490

Fiyat Aralığı
92,3859 TL - 92,3859 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 25.0 mm

1221511

Fiyat Aralığı
84,4483 TL - 84,4483 TL

Stok Seviyeleri
8775 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 30.0 mm

1221524

Fiyat Aralığı
139,1301 TL - 139,1301 TL

Stok Seviyeleri
6902 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm

1221466

Fiyat Aralığı
41,4524 TL - 41,4524 TL

Stok Seviyeleri
15972 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 55.0 mm

1221487

Fiyat Aralığı
81,0306 TL - 81,0306 TL

Stok Seviyeleri
23520 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 45.0 mm

1221485

Fiyat Aralığı
73,6441 TL - 73,6441 TL

Stok Seviyeleri
99520 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 40.0 mm

1221500

Fiyat Aralığı
79,2666 TL - 79,2666 TL

Stok Seviyeleri
17776 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 80.0 mm

1221491

Fiyat Aralığı
99,9929 TL - 99,9929 TL

Stok Seviyeleri
55879 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 60.0 mm

1221504

Fiyat Aralığı
98,67 TL - 98,67 TL

Stok Seviyeleri
17980 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 15.0 mm

1221508

Fiyat Aralığı
69,8958 TL - 69,8958 TL

Stok Seviyeleri
57112 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 15.0 mm

1221478

Fiyat Aralığı
50,713 TL - 50,713 TL

Stok Seviyeleri
10360 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 12.0 mm

1221507

Fiyat Aralığı
63,8887 TL - 63,8887 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 70.0 mm

1221505

Fiyat Aralığı
105,5133 TL - 105,5133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 55.0 mm

1221503

Fiyat Aralığı
93,7089 TL - 93,7089 TL

Stok Seviyeleri
13000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 50.0 mm

1221486

Fiyat Aralığı
77,172 TL - 77,172 TL

Stok Seviyeleri
13980 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 30.0 mm

1221482

Fiyat Aralığı
62,0683 TL - 62,0683 TL

Stok Seviyeleri
28180 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 45.0 mm

1221501

Fiyat Aralığı
84,1175 TL - 84,1175 TL

Stok Seviyeleri
15092 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel