This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3239 TL - 20,3239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 23,0189 TL - 23,0189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 35,494 TL - 35,494 TL | 9560 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 10032 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 51,2643 TL - 51,2643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 72,6519 TL - 72,6519 TL | 8235 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,8597 TL - 17,8597 TL | 17549 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 19,9544 TL - 19,9544 TL | 209264 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,3241 TL - 15,3241 TL | 50688 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,966 TL - 17,966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 15,4661 TL - 15,4661 TL | 1784 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 16,0958 TL - 16,0958 TL | 166120 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,8053 TL - 24,8053 TL | 9860 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 33,2941 TL - 33,2941 TL | 14680 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 22,0491 TL - 22,0491 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13,6704 TL - 13,6704 TL | 43960 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 68,0869 TL - 68,0869 TL | 60858 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,7106 TL - 22,7106 TL | 680 Stokta |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 313302 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin