Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Kırmızı, Mavi Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8178 TL - 6,9036 TL | 228000 Stokta |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,4696 TL - 8,5006 TL | 278800 Stokta |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 2,9439 TL - 7,2126 TL | 121000 Stokta |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 4,5947 TL - 11,257 TL | 685400 Stokta |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,0806 TL - 7,5476 TL | 1733800 Stokta |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 6,5503 TL - 16,0482 TL | 13500 Stokta |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,9639 TL - 9,7114 TL | 95000 Stokta |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,7114 TL - 9,0932 TL | 403200 Stokta |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 5,1308 TL - 12,5707 TL | 262200 Stokta |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 4,2267 TL - 10,3555 TL | 220400 Stokta |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,333 TL - 8,1659 TL | 334400 Stokta |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 1,9443 TL - 3,0245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,8204 TL - 2,8317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,3985 TL - 2,1754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 2,0594 TL - 3,2035 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 3,0478 TL - 4,741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Mavi
|
TPE
|
Metrik
|
||
| 3,6703 TL - 5,7094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,1093 TL - 1,7256 TL | 220000 Stokta |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,8823 TL - 2,9281 TL | 33000 Stokta |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-14
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,2155 TL - 1,8909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Mavi
|
TPE
|
UNF