Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sıkı Geçme Uç Kapakları boyama, montaj ya da nakliye sırasında metrik ve UNF dişleri korumanın basit ve ekonomik yoludur. Daha iyi tutuş ve sıkı oturma sağlayan yumuşak ve dayanıklı TPE malzemeden mamuldür. Boru uçlarını hasara karşı korur, kir ve döküntülerin girmesini önler.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür. -60C ila 135C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Red, Blue Seri Kodu: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8178 TL - 6,9036 TL | 323000 Stokta |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,333 TL - 8,1659 TL | 334400 Stokta |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 4,2267 TL - 10,3555 TL | 220400 Stokta |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 5,1308 TL - 12,5707 TL | 262200 Stokta |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 2,9439 TL - 7,2126 TL | 168000 Stokta |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,4696 TL - 8,5006 TL | 278800 Stokta |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,7114 TL - 9,0932 TL | 402800 Stokta |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,9639 TL - 9,7114 TL | 95000 Stokta |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 6,5503 TL - 16,0482 TL | 13500 Stokta |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 3,0806 TL - 7,5476 TL | 2528880 Stokta |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 4,5947 TL - 11,257 TL | 262200 Stokta |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 0,6313 TL - 0,9821 TL | 5000 Stokta |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Kırmızı
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 2,9179 TL - 4,539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Kırmızı
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,5428 TL - 0,8444 TL | 190000 Stokta |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Kırmızı
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,8231 TL - 1,2804 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21
|
Kırmızı
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,9588 TL - 1,4916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Kırmızı
|
LDPE
|
Metrik
|
||
| 1,4398 TL - 2,2397 TL | 84000 Stokta |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17
|
Kırmızı
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 1,3483 TL - 2,0974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16-13
|
Kırmızı
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 3,6703 TL - 5,7094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
| 1,8823 TL - 2,9281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-14
|
Mavi
|
TPE
|
UNF
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin