Menü Arama

İtmeli Uç Kapakları PCR

Üretimde

Push-Fit End Cap provides general protection for metric, BSP and UNF threads from contaminants such as dirt, dust and humidity. The pressure fit design allows for easy manual application, while ensuring a secure fit. It is ideal for a variety of applications in manufacturing, storage and for transportation of components.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCFBPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D H Diş Boyutu Diş Standardı Satın Al
3,7497 TL - 4,1664 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.3 mm
20.5 mm
1-1/2"
GAS
0,5733 TL - 0,637 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.8 mm
11.0 mm
1/4''
GAS
1,5058 TL - 2,3424 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.4 mm
17.7 mm
1-1/16" x 12
UNF
3,2588 TL - 3,6208 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.4 mm
19.8 mm
1-1/4"
GAS
1,0049 TL - 1,5633 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
13.4 mm
1/2" x 20
UNF
0,9259 TL - 1,4403 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
12.0 mm
M12
Metrik
1,0181 TL - 1,5838 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.9 mm
12.0 mm
M16
Metrik
1,6079 TL - 2,5013 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
0,9193 TL - 1,43 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
1,1565 TL - 1,799 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
0,8797 TL - 1,3685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.9 mm
10.0 mm
M10
Metrik
1,5289 TL - 2,3782 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,7051 TL - 1,0968 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
1,5552 TL - 2,4192 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,972 TL - 1,512 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
12.0 mm
M14
Metrik
1,0708 TL - 1,1898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.7 mm
14.0 mm
M18
Metrik
1,7035 TL - 2,6499 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
2,6393 TL - 2,9325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
19.8 mm
M42
Metrik
2,8073 TL - 3,1193 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.8 mm
21.8 mm
1-11/16" x 12
UNF
3,2588 TL - 3,6208 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
  • / 2
Push Fit End Cap 1-1/2" GAS LDPE - PCR Yeşil

20751777

Fiyat Aralığı
4,1664 TL - 3,7497 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Boyutu
    1-1/2"
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap 1/4'' GAS LDPE - PCR Yeşil

20751852

Fiyat Aralığı
0,637 TL - 0,5733 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Boyutu
    1/4''
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap 1-1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Yeşil

20751760

Fiyat Aralığı
2,3424 TL - 1,5058 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Boyutu
    1-1/16" x 12
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap 1-1/4" GAS LDPE - PCR Yeşil

20751784

Fiyat Aralığı
3,6208 TL - 3,2588 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Boyutu
    1-1/4"
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Yeşil

20751845

Fiyat Aralığı
1,5633 TL - 1,0049 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Boyutu
    1/2" x 20
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap M12 LDPE - PCR Yeşil

20751883

Fiyat Aralığı
1,4403 TL - 0,9259 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M12
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap M16 LDPE - PCR Yeşil

20751906

Fiyat Aralığı
1,5838 TL - 1,0181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M16
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap 3/4" x 16 UNF LDPE - PCR Yeşil

20751944

Fiyat Aralığı
2,5013 TL - 1,6079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Boyutu
    3/4" x 16
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Yeşil

20752002

Fiyat Aralığı
1,43 TL - 0,9193 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Boyutu
    7/16" x 20
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026

Fiyat Aralığı
1,799 TL - 1,1565 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Boyutu
    9/16" x 18
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR Yeşil

20751876

Fiyat Aralığı
1,3685 TL - 0,8797 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR Yeşil

20751937

Fiyat Aralığı
2,3782 TL - 1,5289 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Boyutu
    3/4 "
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap 3/8" UNF LDPE - PCR Yeşil

20751968

Fiyat Aralığı
1,0968 TL - 0,7051 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Boyutu
    3/8"
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019

Fiyat Aralığı
2,4192 TL - 1,5552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Boyutu
    7/8" x 14
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap M14 LDPE - PCR Yeşil

20751890

Fiyat Aralığı
1,512 TL - 0,972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M14
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap M18 LDPE - PCR Yeşil

20751913

Fiyat Aralığı
1,1898 TL - 1,0708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M18
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR Yeşil

20751920

Fiyat Aralığı
2,6499 TL - 1,7035 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap M42 LDPE - PCR Yeşil

20751999

Fiyat Aralığı
2,9325 TL - 2,6393 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M42
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap 1-11/16" x 12 UNF LDPE - PCR Yeşil

20751791

Fiyat Aralığı
3,1193 TL - 2,8073 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    47.8 mm
  • H
    21.8 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Boyutu
    1-11/16" x 12
  • Renk
    Yeşil
Push Fit End Cap 1-5/8" UNF LDPE - PCR Yeşil

20751814

Fiyat Aralığı
3,6208 TL - 3,2588 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Boyutu
    1-5/8"
  • Renk
    Yeşil