Push-Fit End Cap provides general protection for metric, BSP and UNF threads from contaminants such as dirt, dust and humidity. The pressure fit design allows for easy manual application, while ensuring a secure fit. It is ideal for a variety of applications in manufacturing, storage and for transportation of components.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCFBPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | H | Diş Boyutu | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9193 TL - 1,43 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
| 1,1565 TL - 1,799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
| 1,6079 TL - 2,5013 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| 1,7035 TL - 2,6499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1" x 14
|
UNF
|
||
| 2,6393 TL - 2,9325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M42
|
Metrik
|
||
| 0,7051 TL - 1,0968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 1,5552 TL - 2,4192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| 2,1813 TL - 3,3931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M30
|
Metrik
|
||
| 2,3987 TL - 3,7314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M36
|
Metrik
|
||
| 0,5733 TL - 0,637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 0,9259 TL - 1,4403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M12
|
Metrik
|
||
| 0,8797 TL - 1,3685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M10
|
Metrik
|
||
| 1,5289 TL - 2,3782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 2,8073 TL - 3,1193 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 3,2588 TL - 3,6208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| 3,0347 TL - 4,7207 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| 1,0181 TL - 1,5838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M16
|
Metrik
|
||
| 1,5058 TL - 2,3424 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 0,5469 TL - 0,6077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| 0,6062 TL - 0,6736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin