Menü Arama

İtmeli Tapalar

Stokta

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
221 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Kafa Biçimi h Renk H d Tip Satın Al
1255331 2,4708 TL - 2,4708 TL 679250 Stokta
14.4 mm
5.5 mm
Doğal renk
9.5 mm
11.3 mm
1
3,0279 TL - 3,0279 TL 465278 Stokta
18.7 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
15.0 mm
1
3,0806 TL - 3,0806 TL 279376 Stokta
18.7 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
14.0 mm
2
1,6581 TL - 2,5793 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
9.0 mm
Doğal renk
11.7 mm
14.6 mm
1
3,7883 TL - 5,893 TL 17600 Stokta
34.4 mm
12.0 mm
Doğal renk
15.3 mm
27.5 mm
1
1,782 TL - 2,7721 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.6 mm
9.0 mm
Doğal renk
12.2 mm
17.8 mm
1
3,4166 TL - 5,3147 TL 98 Stokta
27.7 mm
7.5 mm
Doğal renk
9.5 mm
25.5 mm
1
5,3196 TL - 8,2749 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.5 mm
15.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
38.4 mm
1
26,9286 TL - 41,8889 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
123.0 mm
16.5 mm
Doğal renk
20.0 mm
111.7 mm
1
25,0698 TL - 38,9975 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
112.0 mm
16.6 mm
Doğal renk
17.2 mm
98.8 mm
1
1,5696 TL - 2,4416 TL 261000 Stokta
12.0 mm
4.0 mm
Doğal renk
5.9 mm
10.0 mm
1
5,054 TL - 7,8619 TL 14400 Stokta
46.5 mm
14.5 mm
Doğal renk
18.6 mm
35.5 mm
1
2,3633 TL - 3,6762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
10.7 mm
Doğal renk
13.2 mm
20.5 mm
1
2,7232 TL - 4,2361 TL 56700 Stokta
24.6 mm
9.3 mm
Doğal renk
11.6 mm
19.5 mm
1
3,0005 TL - 4,6675 TL 100 Stokta
27.0 mm
8.8 mm
Doğal renk
11.7 mm
24.0 mm
1
0,6107 TL - 0,95 TL 180000 Stokta
12.0 mm
7.5 mm
Doğal renk
9.5 mm
5.4 mm
1
0,8261 TL - 1,285 TL 250800 Stokta
13.8 mm
4.5 mm
Doğal renk
6.6 mm
9.3 mm
1
0,6431 TL - 1,0005 TL 99 Stokta
7.5 mm
5.0 mm
Doğal renk
7.0 mm
6.6 mm
1
0,7464 TL - 1,1611 TL 294000 Stokta
14.0 mm
6.0 mm
Doğal renk
8.2 mm
7.3 mm
1
2,6081 TL - 4,0571 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
7.5 mm
Doğal renk
9.5 mm
21.2 mm
1
  • / 12
İtmeli Tapa 11.3 mm 5.5 mm 14.4 mm LDPE - PIR Doğal renk

1255331

Fiyat Aralığı
2,4708 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
679250 Stokta
Özellikler
  • D
    14.4 mm
  • d
    11.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12x1.25, M12x1
İtmeli Tapa 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

1287225

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
465278 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16x1.5
İtmeli Tapa 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

1255332

Fiyat Aralığı
3,0806 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
279376 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16x1.5
İtmeli Tapa 14.6 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592431

Fiyat Aralığı
2,5793 TL - 1,6581 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.6 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 27.5 mm 12.0 mm 34.4 mm LDPE Doğal renk

20592509

Fiyat Aralığı
5,893 TL - 3,7883 TL

Stok Seviyeleri
17600 Stokta
Özellikler
  • D
    34.4 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 17.8 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592448

Fiyat Aralığı
2,7721 TL - 1,782 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.6 mm
  • d
    17.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 25.5 mm 7.5 mm 27.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592493

Fiyat Aralığı
5,3147 TL - 3,4166 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • D
    27.7 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 38.4 mm 15.0 mm 41.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592523

Fiyat Aralığı
8,2749 TL - 5,3196 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    41.5 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 111.7 mm 16.5 mm 123.0 mm LDPE Doğal renk

20592547

Fiyat Aralığı
41,8889 TL - 26,9286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 98.8 mm 16.6 mm 112.0 mm LDPE Doğal renk

20592530

Fiyat Aralığı
38,9975 TL - 25,0698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    112.0 mm
  • d
    98.8 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    16.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592424

Fiyat Aralığı
2,4416 TL - 1,5696 TL

Stok Seviyeleri
261000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.9 mm
  • h
    4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 35.5 mm 14.5 mm 46.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592516

Fiyat Aralığı
7,8619 TL - 5,054 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • D
    46.5 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592462

Fiyat Aralığı
3,6762 TL - 2,3633 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    13.2 mm
  • h
    10.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 19.5 mm 9.3 mm 24.6 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592455

Fiyat Aralığı
4,2361 TL - 2,7232 TL

Stok Seviyeleri
56700 Stokta
Özellikler
  • D
    24.6 mm
  • d
    19.5 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 24.0 mm 8.8 mm 27.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592486

Fiyat Aralığı
4,6675 TL - 3,0005 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    8.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592387

Fiyat Aralığı
0,95 TL - 0,6107 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 9.3 mm 4.5 mm 13.8 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592417

Fiyat Aralığı
1,285 TL - 0,8261 TL

Stok Seviyeleri
250800 Stokta
Özellikler
  • D
    13.8 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.6 mm
  • h
    4.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592394

Fiyat Aralığı
1,0005 TL - 0,6431 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • D
    7.5 mm
  • d
    6.6 mm
  • H
    7.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592400

Fiyat Aralığı
1,1611 TL - 0,7464 TL

Stok Seviyeleri
294000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

20592479

Fiyat Aralığı
4,0571 TL - 2,6081 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Doğal renk