İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27300 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
|||
| 1000 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
|||
| 8400 Stokta |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Doğal renk
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
|||
| 30514 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
|||
| 246765 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
|||
| 9248 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
Doğal renk
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.453 in
62.3 mm
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Doğal renk
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
|||
| 104596 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
|||
| 635689 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
|||
| 372852 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
|||
| 1011942 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Domed
|
0.236 in
6.0 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
|||
| 247000 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
|||
| 23552 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Domed
|
0.157 in
4.0 mm
|
Beyaz
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.583 in
14.8 mm
|
Domed
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
|||
| 5382 Stokta |
1.008 in
25.6 mm
|
Domed
|
0.496 in
12.6 mm
|
Beyaz
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
|||
| 16416 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
|||
| 13714 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin