İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2173 TL - 7,8826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 2,5409 TL - 2,5409 TL | 8000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.295 in
7.5 mm
|
Doğal renk
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 2,8264 TL - 3,1405 TL | 988328 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | 172100 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 549692 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | 44000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 3,1332 TL - 7,6763 TL | 33000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 401496 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Siyah
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 7,486 TL - 18,3409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 9,4522 TL - 23,1579 TL | 3400 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 1,4405 TL - 3,5291 TL | 546000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 4160 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 4,1111 TL - 4,1111 TL | 6240 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 2,9755 TL - 7,29 TL | 1007000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 2,7021 TL - 6,6203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 7,0866 TL - 7,0866 TL | 9500 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 2,2184 TL - 5,4353 TL | 5000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 7,9381 TL - 19,4487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 1,4405 TL - 3,5291 TL | 475260 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Doğal renk
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin