İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9381 TL - 19,4487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 2,2184 TL - 5,4353 TL | 5000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 2,8264 TL - 3,1405 TL | 988328 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 2,5409 TL - 2,5409 TL | 1205000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.295 in
7.5 mm
|
Doğal renk
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | 178605 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 4,1111 TL - 4,1111 TL | 651 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 7,0866 TL - 7,0866 TL | 9500 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 719748 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 22,5003 TL - 55,1258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 2,7021 TL - 6,6203 TL | 422500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 1,4405 TL - 3,5291 TL | 55962 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 2,8283 TL - 6,9293 TL | 48000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Doğal renk
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 374748 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 10,1882 TL - 10,1882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 7,486 TL - 18,3409 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 2,9755 TL - 7,29 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 2,7021 TL - 6,6203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 10,3564 TL - 25,3733 TL | 11400 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 13851 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin