Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8264 TL - 3,1405 TL | 988328 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | 178605 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 2,8264 TL - 3,1405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 20,5026 TL - 20,5026 TL | 4400 Stokta |
2.453 in
62.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Doğal renk
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
||
| 15,8764 TL - 15,8764 TL | 3766 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Doğal renk
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
5
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 12000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | 79200 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 22,2901 TL - 22,2901 TL | 27955 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 4,2477 TL - 4,2477 TL | 168500 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 5,1684 TL - 5,7428 TL | 303471 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 3,8965 TL - 4,3296 TL | 187361 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 5,7301 TL - 5,7301 TL | 648508 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 52,676 TL - 52,676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.941 in
74.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Doğal renk
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 3,8965 TL - 4,3296 TL | 100 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 9,242 TL - 9,242 TL | 7958 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Doğal renk
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 74,9661 TL - 74,9661 TL | 7350 Stokta |
5.118 in
130.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Doğal renk
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 532440 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Beyaz
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 2,7161 TL - 2,7161 TL | 99943 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 3,8965 TL - 4,3296 TL | 1004500 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 535781 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4