Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4988 TL - 1,4988 TL | 174000 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 4,132 TL - 10,1235 TL | 14400 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 3,0806 TL - 3,0806 TL | 279376 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 6,3295 TL - 15,5073 TL | 74000 Stokta |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 1,4663 TL - 1,4663 TL | 160920 Stokta |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 1255331 | 2,4708 TL - 2,4708 TL | 500500 Stokta |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
|
| 3,0279 TL - 3,0279 TL | 302980 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 1,8448 TL - 1,8448 TL | 442175 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 7,7174 TL - 7,7174 TL | 72468 Stokta |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 61,4028 TL - 150,4368 TL | 31825 Stokta |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Doğal renk
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 3,8965 TL - 4,3296 TL | 187361 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 5,1684 TL - 5,7428 TL | 303471 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | 61600 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 12000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 22,2901 TL - 22,2901 TL | 500 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 52,676 TL - 52,676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Doğal renk
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 2,8264 TL - 3,1405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 4,2477 TL - 4,2477 TL | 368500 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 5,7301 TL - 5,7301 TL | 648508 Stokta |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 2,8264 TL - 3,1405 TL | 988328 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2