Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3564 TL - 25,3733 TL | 11400 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 1,4405 TL - 3,5291 TL | 55962 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 284734 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 2,8283 TL - 6,9293 TL | 48000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Doğal renk
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 2,2184 TL - 5,4353 TL | 5000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 7,9381 TL - 19,4487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 1,4405 TL - 3,5291 TL | 326097 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Doğal renk
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 7,0866 TL - 7,0866 TL | 9500 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 13851 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 4,1111 TL - 4,1111 TL | 651 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 7,7489 TL - 18,9848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
| 14,1941 TL - 34,7756 TL | 8925 Stokta |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 22,5003 TL - 55,1258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | 314000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 374748 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 3,8271 TL - 3,8271 TL | 660485 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 4,1111 TL - 4,1111 TL | 6240 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 4160 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
||
| 5,3412 TL - 5,3412 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm