Menü Arama

İtmeli Tapalar

Stokta

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
222 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Kafa Biçimi h Renk H d Tip Satın Al
1,4988 TL - 1,4988 TL 174000 Stokta
18.7 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
13.3 mm
1
4,132 TL - 10,1235 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.6 mm
9.0 mm
Doğal renk
11.1 mm
20.1 mm
1
3,0806 TL - 3,0806 TL 279376 Stokta
18.7 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
14.0 mm
2
6,3295 TL - 15,5073 TL 74000 Stokta
49.3 mm
16.0 mm
Doğal renk
18.9 mm
39.0 mm
1
1,4663 TL - 1,4663 TL 160920 Stokta
9.6 mm
4.0 mm
Doğal renk
5.1 mm
6.3 mm
1
1255331 2,4708 TL - 2,4708 TL 615250 Stokta
14.4 mm
5.5 mm
Doğal renk
9.5 mm
11.3 mm
1
3,0279 TL - 3,0279 TL 302980 Stokta
18.7 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
15.0 mm
1
1,8448 TL - 1,8448 TL 422950 Stokta
18.7 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
16.5 mm
1
7,7174 TL - 7,7174 TL 72468 Stokta
34.8 mm
12.0 mm
Doğal renk
14.5 mm
32.6 mm
1
61,4028 TL - 150,4368 TL 31825 Stokta
92.5 mm
17.4 mm
Doğal renk
20.4 mm
80.0 mm
1
3,8965 TL - 4,3296 TL 187361 Stokta
14.8 mm
8.0 mm
Doğal renk
10.4 mm
11.9 mm
3
5,1684 TL - 5,7428 TL 303471 Stokta
25.5 mm
9.3 mm
Doğal renk
12.0 mm
19.6 mm
2
11,881 TL - 11,881 TL 197400 Stokta
38.0 mm
13.0 mm
Doğal renk
31.2 mm
3
14,6147 TL - 14,6147 TL 12000 Stokta
40.0 mm
20.0 mm
Doğal renk
34.0 mm
1
22,2901 TL - 22,2901 TL 500 Stokta
51.0 mm
16.0 mm
Doğal renk
45.5 mm
3
52,676 TL - 52,676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
74.7 mm
20.0 mm
Doğal renk
61.5 mm
3
2,8264 TL - 3,1405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
4.0 mm
Doğal renk
6.2 mm
2.6 mm
2
4,2477 TL - 4,2477 TL 368500 Stokta
17.5 mm
8.0 mm
Doğal renk
13.2 mm
3
5,7301 TL - 5,7301 TL 653758 Stokta
29.0 mm
9.0 mm
Beyaz
22.6 mm
3
2,8264 TL - 3,1405 TL 988328 Stokta
12.0 mm
6.0 mm
Doğal renk
7.7 mm
3.3 mm
2
  • / 12
İtmeli Tapa 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

1287226

Fiyat Aralığı
1,4988 TL - 1,4988 TL

Stok Seviyeleri
174000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    13.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14x1.5, M14x1.25
İtmeli Tapa 20.1 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Doğal renk

1255333

Fiyat Aralığı
10,1235 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.6 mm
  • d
    20.1 mm
  • H
    11.1 mm
  • h
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22x1.5
İtmeli Tapa 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

1255332

Fiyat Aralığı
3,0806 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
279376 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16x1.5
İtmeli Tapa 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm LDPE - PIR Doğal renk

1258454

Fiyat Aralığı
15,5073 TL - 6,3295 TL

Stok Seviyeleri
74000 Stokta
Özellikler
  • D
    49.3 mm
  • d
    39.0 mm
  • H
    18.9 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M39x1.5, M42x3
İtmeli Tapa 6.3 mm 4.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Doğal renk

1287228

Fiyat Aralığı
1,4663 TL - 1,4663 TL

Stok Seviyeleri
160920 Stokta
Özellikler
  • D
    9.6 mm
  • d
    6.3 mm
  • H
    5.1 mm
  • h
    4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 11.3 mm 5.5 mm 14.4 mm LDPE - PIR Doğal renk

1255331

Fiyat Aralığı
2,4708 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
615250 Stokta
Özellikler
  • D
    14.4 mm
  • d
    11.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12x1.25, M12x1
İtmeli Tapa 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

1287225

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
302980 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16x1.5
İtmeli Tapa 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

1287229

Fiyat Aralığı
1,8448 TL - 1,8448 TL

Stok Seviyeleri
422950 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    16.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18x2, M18x1.5, M8x1
İtmeli Tapa 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE - PIR Doğal renk

1255334

Fiyat Aralığı
7,7174 TL - 7,7174 TL

Stok Seviyeleri
72468 Stokta
Özellikler
  • D
    34.8 mm
  • d
    32.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M33x2, M33x1.5, M36x3
İtmeli Tapa 80.0 mm 17.4 mm 92.5 mm LDPE Doğal renk

1287227

Fiyat Aralığı
150,4368 TL - 61,4028 TL

Stok Seviyeleri
31825 Stokta
Özellikler
  • D
    92.5 mm
  • d
    80.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Diş Boyutu
    M80
Flanşlı Fıçı Tapaları 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Doğal renk

055011900003

Fiyat Aralığı
4,3296 TL - 3,8965 TL

Stok Seviyeleri
187361 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Fıçı Tapaları 19.6 mm 9.3 mm 25.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

055019600003

Fiyat Aralığı
5,7428 TL - 5,1684 TL

Stok Seviyeleri
303471 Stokta
Özellikler
  • D
    25.5 mm
  • d
    19.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Fıçı Tapaları 31.2 mm 13.0 mm 38.0 mm LDPE Doğal renk

055031200003

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
197400 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • d
    31.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    LDPE
Flanşlı Fıçı Tapaları 34.0 mm 20.0 mm 40.0 mm LDPE Doğal renk

055034000003

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • D
    40.0 mm
  • d
    34.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    LDPE
Flanşlı Fıçı Tapaları 45.5 mm 16.0 mm 51.0 mm LDPE Doğal renk

055045500003

Fiyat Aralığı
22,2901 TL - 22,2901 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    LDPE
Flanşlı Fıçı Tapaları 61.5 mm 20.0 mm 74.7 mm LDPE Doğal renk

055061500003

Fiyat Aralığı
52,676 TL - 52,676 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    74.7 mm
  • d
    61.5 mm
  • h
    20.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    LDPE
Flanşlı Fıçı Tapaları 2.6 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

055002500003

Fiyat Aralığı
3,1405 TL - 2,8264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Fıçı Tapaları 13.2 mm 8.0 mm 17.5 mm LDPE Doğal renk

055013200003

Fiyat Aralığı
4,2477 TL - 4,2477 TL

Stok Seviyeleri
368500 Stokta
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.2 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    LDPE
Flanşlı Fıçı Tapaları 22.6 mm 9.0 mm 29.0 mm LDPE Beyaz

055022300003

Fiyat Aralığı
5,7301 TL - 5,7301 TL

Stok Seviyeleri
653758 Stokta
Özellikler
  • D
    29.0 mm
  • d
    22.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE
Flanşlı Fıçı Tapaları 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

055003200003

Fiyat Aralığı
3,1405 TL - 2,8264 TL

Stok Seviyeleri
988328 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk