Menü Arama

İtmeli Tapalar

Stokta

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
222 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Kafa Biçimi h Renk H d Tip Satın Al
61,4028 TL - 150,4368 TL 31825 Stokta
92.5 mm
17.4 mm
Doğal renk
20.4 mm
80.0 mm
1
1,4663 TL - 1,4663 TL 1000 Stokta
9.6 mm
4.0 mm
Doğal renk
5.1 mm
6.3 mm
1
1255331 2,4708 TL - 2,4708 TL 555000 Stokta
14.4 mm
5.5 mm
Doğal renk
9.5 mm
11.3 mm
1
3,0279 TL - 3,0279 TL 302980 Stokta
18.7 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
15.0 mm
1
1,8448 TL - 1,8448 TL 422950 Stokta
18.7 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
16.5 mm
1
7,7174 TL - 7,7174 TL 72468 Stokta
34.8 mm
12.0 mm
Doğal renk
14.5 mm
32.6 mm
1
6,3295 TL - 15,5073 TL 74000 Stokta
49.3 mm
16.0 mm
Doğal renk
18.9 mm
39.0 mm
1
1,4988 TL - 1,4988 TL 92625 Stokta
18.7 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
13.3 mm
1
4,132 TL - 10,1235 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.6 mm
9.0 mm
Doğal renk
11.1 mm
20.1 mm
1
3,0806 TL - 3,0806 TL 279376 Stokta
18.7 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
14.0 mm
2
56,5662 TL - 56,5662 TL 7350 Stokta
73.5 mm
18.0 mm
Doğal renk
21.0 mm
59.6 mm
1
97,7818 TL - 97,7818 TL 10710 Stokta
123.0 mm
17.4 mm
Doğal renk
20.4 mm
111.7 mm
1
63,4005 TL - 63,4005 TL 14953 Stokta
82.3 mm
17.4 mm
Doğal renk
20.4 mm
73.7 mm
1
3,8797 TL - 3,8797 TL 297850 Stokta
14.0 mm
6.0 mm
Siyah
8.0 mm
7.3 mm
2,1554 TL - 5,2807 TL 462000 Stokta
16.0 mm
5.8 mm
Doğal renk
8.3 mm
9.3 mm
1
12803 6,0141 TL - 14,7346 TL 26250 Stokta
36.0 mm
12.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
30.5 mm
1
3,2173 TL - 7,8826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
9.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
24.6 mm
1
1,535 TL - 3,7608 TL 14500 Stokta
14.0 mm
6.0 mm
Doğal renk
8.2 mm
10.7 mm
1
7,7174 TL - 7,7174 TL 123144 Stokta
34.8 mm
12.0 mm
Doğal renk
14.5 mm
27.5 mm
1
5,3832 TL - 13,189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
12.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
29.0 mm
1
  • / 12
İtmeli Tapa 80.0 mm 17.4 mm 92.5 mm LDPE Doğal renk

1287227

Fiyat Aralığı
150,4368 TL - 61,4028 TL

Stok Seviyeleri
31825 Stokta
Özellikler
  • D
    92.5 mm
  • d
    80.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Diş Boyutu
    M80
İtmeli Tapa 6.3 mm 4.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Doğal renk

1287228

Fiyat Aralığı
1,4663 TL - 1,4663 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • D
    9.6 mm
  • d
    6.3 mm
  • H
    5.1 mm
  • h
    4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 11.3 mm 5.5 mm 14.4 mm LDPE - PIR Doğal renk

1255331

Fiyat Aralığı
2,4708 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
555000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.4 mm
  • d
    11.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M12x1.25, M12x1
İtmeli Tapa 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

1287225

Fiyat Aralığı
3,0279 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
302980 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16x1.5
İtmeli Tapa 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

1287229

Fiyat Aralığı
1,8448 TL - 1,8448 TL

Stok Seviyeleri
422950 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    16.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18x2, M18x1.5, M8x1
İtmeli Tapa 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE - PIR Doğal renk

1255334

Fiyat Aralığı
7,7174 TL - 7,7174 TL

Stok Seviyeleri
72468 Stokta
Özellikler
  • D
    34.8 mm
  • d
    32.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M33x2, M33x1.5, M36x3
İtmeli Tapa 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm LDPE - PIR Doğal renk

1258454

Fiyat Aralığı
15,5073 TL - 6,3295 TL

Stok Seviyeleri
74000 Stokta
Özellikler
  • D
    49.3 mm
  • d
    39.0 mm
  • H
    18.9 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M39x1.5, M42x3
İtmeli Tapa 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

1287226

Fiyat Aralığı
1,4988 TL - 1,4988 TL

Stok Seviyeleri
92625 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    13.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14x1.5, M14x1.25
İtmeli Tapa 20.1 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Doğal renk

1255333

Fiyat Aralığı
10,1235 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.6 mm
  • d
    20.1 mm
  • H
    11.1 mm
  • h
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    M22x1.5
İtmeli Tapa 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Doğal renk

1255332

Fiyat Aralığı
3,0806 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
279376 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16x1.5
İtmeli Tapa 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Doğal renk

465695

Fiyat Aralığı
56,5662 TL - 56,5662 TL

Stok Seviyeleri
7350 Stokta
Özellikler
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Doğal renk

465700

Fiyat Aralığı
97,7818 TL - 97,7818 TL

Stok Seviyeleri
10710 Stokta
Özellikler
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Diş Boyutu
    M115x4
İtmeli Tapa 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm LDPE Doğal renk

465696

Fiyat Aralığı
63,4005 TL - 63,4005 TL

Stok Seviyeleri
14953 Stokta
Özellikler
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Diş Boyutu
    M75x1.5
İtmeli Tapa 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Siyah

494366

Fiyat Aralığı
3,8797 TL - 3,8797 TL

Stok Seviyeleri
297850 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12978

Fiyat Aralığı
5,2807 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
462000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Diş Boyutu
    M10x1.5, 1/8 in BSP
İtmeli Tapa 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12803

Fiyat Aralığı
14,7346 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
26250 Stokta
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in
İtmeli Tapa 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12799

Fiyat Aralığı
7,8826 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26, 3/4 in BSP
İtmeli Tapa 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12977

Fiyat Aralığı
3,7608 TL - 1,535 TL

Stok Seviyeleri
14500 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10x1.5
İtmeli Tapa 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Doğal renk

465690

Fiyat Aralığı
7,7174 TL - 7,7174 TL

Stok Seviyeleri
123144 Stokta
Özellikler
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30x3
İtmeli Tapa 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12802

Fiyat Aralığı
13,189 TL - 5,3832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Doğal renk