İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1554 TL - 5,2807 TL | 462000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Doğal renk
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 12803 | 6,0141 TL - 14,7346 TL | 26250 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
|
| 3,2173 TL - 7,8826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 3,1542 TL - 7,7279 TL | 95200 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 5,3832 TL - 13,189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 1,535 TL - 3,7608 TL | 14500 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 3,8965 TL - 4,3296 TL | 16416 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 2,5409 TL - 2,5409 TL | 603720 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 197579 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Kubbeli
|
0.335 in
8.5 mm
|
Beyaz
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 140000 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 220000 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 3,8965 TL - 4,3296 TL | 382030 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 484 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | 347472 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Kubbeli
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 612640 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
Kubbeli
|
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 178130 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Beyaz
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 601881 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 289498 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Kubbeli
|
0.354 in
9.0 mm
|
Siyah
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 4,1004 TL - 4,1004 TL | 30912 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Kubbeli
|
0.157 in
4.0 mm
|
Beyaz
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin