Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,4028 TL - 150,4368 TL | 31825 Stokta |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Doğal renk
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 1,4663 TL - 1,4663 TL | 1000 Stokta |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 1255331 | 2,4708 TL - 2,4708 TL | 610500 Stokta |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
|
| 3,0279 TL - 3,0279 TL | 333278 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 1,8448 TL - 1,8448 TL | 384275 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 7,7174 TL - 7,7174 TL | 72468 Stokta |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 6,3295 TL - 15,5073 TL | 74000 Stokta |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 1,4988 TL - 1,4988 TL | 92625 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 4,132 TL - 10,1235 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 3,0806 TL - 3,0806 TL | 279376 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 56,5662 TL - 56,5662 TL | 7350 Stokta |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 97,7818 TL - 97,7818 TL | 10710 Stokta |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Doğal renk
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 63,4005 TL - 63,4005 TL | 14953 Stokta |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Doğal renk
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 3,8797 TL - 3,8797 TL | 203950 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 2,1554 TL - 5,2807 TL | 462000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Doğal renk
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 12803 | 6,0141 TL - 14,7346 TL | 26250 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
|
| 3,2173 TL - 7,8826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 1,535 TL - 3,7608 TL | 14500 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 7,7174 TL - 7,7174 TL | 123144 Stokta |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 5,3832 TL - 13,189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1