Menü Arama

İtmeli Tapalar

Stokta

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
222 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Kafa Biçimi h Renk H d Tip Satın Al
2,1554 TL - 5,2807 TL 462000 Stokta
16.0 mm
5.8 mm
Doğal renk
8.3 mm
9.3 mm
1
12803 6,0141 TL - 14,7346 TL 26250 Stokta
36.0 mm
12.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
30.5 mm
1
3,2173 TL - 7,8826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
9.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
24.6 mm
1
3,1542 TL - 7,7279 TL 95200 Stokta
28.0 mm
9.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
23.4 mm
1
5,3832 TL - 13,189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
12.0 mm
Doğal renk
15.0 mm
29.0 mm
1
1,535 TL - 3,7608 TL 14500 Stokta
14.0 mm
6.0 mm
Doğal renk
8.2 mm
10.7 mm
1
3,8965 TL - 4,3296 TL 16416 Stokta
12.0 mm
4.0 mm
Doğal renk
5.7 mm
8.5 mm
2
2,5409 TL - 2,5409 TL 627995 Stokta
11.0 mm
7.0 mm
Doğal renk
8.9 mm
6.0 mm
2
4,1004 TL - 4,1004 TL 572440 Stokta
17.5 mm
Kubbeli
8.5 mm
Beyaz
10.8 mm
11.9 mm
3
4,1004 TL - 4,1004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.5 mm
Kubbeli
9.0 mm
Beyaz
11.6 mm
17.0 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 140000 Stokta
14.8 mm
Kubbeli
9.0 mm
Beyaz
11.4 mm
10.5 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 220000 Stokta
17.5 mm
Kubbeli
9.0 mm
Siyah
11.9 mm
12.8 mm
4
3,8965 TL - 4,3296 TL 382030 Stokta
19.5 mm
9.0 mm
Doğal renk
10.8 mm
13.9 mm
3
4,1004 TL - 4,1004 TL 484 Stokta
23.0 mm
9.5 mm
Doğal renk
17.4 mm
2
17,2432 TL - 17,2432 TL 347472 Stokta
31.0 mm
Kubbeli
12.0 mm
Doğal renk
26.5 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 622640 Stokta
14.8 mm
Kubbeli
8.0 mm
Beyaz
10.4 mm
11.9 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 178130 Stokta
18.5 mm
Kubbeli
9.0 mm
Beyaz
11.7 mm
14.9 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 544559 Stokta
12.0 mm
Kubbeli
9.0 mm
Siyah
11.0 mm
10.0 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 289498 Stokta
15.0 mm
Kubbeli
9.0 mm
Siyah
11.5 mm
10.0 mm
4
4,1004 TL - 4,1004 TL 30912 Stokta
12.0 mm
Kubbeli
4.0 mm
Beyaz
5.7 mm
8.5 mm
5
  • / 12
İtmeli Tapa 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12978

Fiyat Aralığı
5,2807 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
462000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Diş Boyutu
    M10x1.5, 1/8 in BSP
İtmeli Tapa 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12803

Fiyat Aralığı
14,7346 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
26250 Stokta
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in
İtmeli Tapa 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12799

Fiyat Aralığı
7,8826 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26, 3/4 in BSP
İtmeli Tapa 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12797

Fiyat Aralığı
7,7279 TL - 3,1542 TL

Stok Seviyeleri
95200 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12802

Fiyat Aralığı
13,189 TL - 5,3832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12977

Fiyat Aralığı
3,7608 TL - 1,535 TL

Stok Seviyeleri
14500 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10x1.5
Flanşlı Fıçı Tapaları 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

055008400003

Fiyat Aralığı
4,3296 TL - 3,8965 TL

Stok Seviyeleri
16416 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Fıçı Tapaları 6.0 mm 7.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

055006000003

Fiyat Aralığı
2,5409 TL - 2,5409 TL

Stok Seviyeleri
627995 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Beyaz

054119860003

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
572440 Stokta
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Beyaz

055016811303

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 10.5 mm 9.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Beyaz

055010711303

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
140000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • d
    10.5 mm
  • H
    11.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 12.8 mm 9.0 mm 17.5 mm LDPE - PIR Siyah

055012522003

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
220000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
Flanşlı Fıçı Tapaları 13.9 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

055013600003

Fiyat Aralığı
4,3296 TL - 3,8965 TL

Stok Seviyeleri
382030 Stokta
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • d
    13.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Fıçı Tapaları 17.4 mm 9.5 mm 23.0 mm LDPE Doğal renk

055017200003

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
484 Stokta
Özellikler
  • D
    23.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    LDPE
Flanşlı Fıçı Tapaları 26.5 mm 12.0 mm 31.0 mm LDPE Doğal renk

055026100003

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
347472 Stokta
Özellikler
  • D
    31.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    LDPE
İtmeli Tapa 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Beyaz

055011911303

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
622640 Stokta
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Beyaz

055014311303

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
178130 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Beyaz
İtmeli Tapa 10.0 mm 9.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Siyah

054100269903

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
544559 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Siyah

054100569903

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
289498 Stokta
Özellikler
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Beyaz

055008411303

Fiyat Aralığı
4,1004 TL - 4,1004 TL

Stok Seviyeleri
30912 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Renk
    Beyaz