İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.
Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Kafa Biçimi | h | Renk | H | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0806 TL - 3,0806 TL | 279376 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Doğal renk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 7,7174 TL - 7,7174 TL | 133644 Stokta |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 5,3832 TL - 13,189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 1,535 TL - 3,7608 TL | 26500 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 56,5662 TL - 56,5662 TL | 7350 Stokta |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 2,1554 TL - 5,2807 TL | 441000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Doğal renk
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 12803 | 6,0141 TL - 14,7346 TL | 68750 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
|
| 9,0948 TL - 9,0948 TL | 104896 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
||
| 2,9864 TL - 3,3181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Doğal renk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 97,7818 TL - 97,7818 TL | 20200 Stokta |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Doğal renk
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 3,8797 TL - 3,8797 TL | 371150 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 6,7605 TL - 16,5635 TL | 4121 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Doğal renk
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
||
| 3,1332 TL - 7,6763 TL | 120200 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 3,4802 TL - 8,5265 TL | 28500 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 5,8285 TL - 6,4762 TL | 474976 Stokta |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Doğal renk
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 63,4005 TL - 63,4005 TL | 14953 Stokta |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Doğal renk
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 3,2771 TL - 3,641 TL | 255972 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Doğal renk
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| 3,1542 TL - 7,7279 TL | 95200 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 3,2173 TL - 7,8826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Doğal renk
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin