Menü Arama

İtmeli Tapalar

Stokta

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
221 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Kafa Biçimi h Renk H d Tip Satın Al
3,2173 TL - 7,8826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
9.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
24.6 mm
1
2,5409 TL - 2,5409 TL 8000 Stokta
12.0 mm
Kubbeli
7.5 mm
Doğal renk
5.4 mm
3
2,8264 TL - 3,1405 TL 988328 Stokta
12.0 mm
6.0 mm
Doğal renk
7.7 mm
3.3 mm
2
11,7759 TL - 11,7759 TL 195615 Stokta
31.5 mm
6.0 mm
Doğal renk
8.2 mm
24.8 mm
2
3,8167 TL - 3,8167 TL 305762 Stokta
12.0 mm
4.0 mm
Doğal renk
5.7 mm
10.0 mm
2
2,7652 TL - 6,7747 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
8.0 mm
Doğal renk
10.0 mm
15.6 mm
1
3,1332 TL - 7,6763 TL 33000 Stokta
25.0 mm
7.5 mm
Doğal renk
9.5 mm
21.2 mm
1
3,9007 TL - 3,9007 TL 401496 Stokta
20.0 mm
7.8 mm
Siyah
10.3 mm
12.8 mm
7,486 TL - 18,3409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
15.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
34.8 mm
1
9,4522 TL - 23,1579 TL 3400 Stokta
55.0 mm
18.0 mm
Doğal renk
21.0 mm
46.0 mm
1
1,4405 TL - 3,5291 TL 546000 Stokta
14.0 mm
6.0 mm
Doğal renk
8.0 mm
7.3 mm
1
3,9007 TL - 3,9007 TL 4160 Stokta
20.0 mm
8.0 mm
Siyah
10.0 mm
13.7 mm
4,1111 TL - 4,1111 TL 6240 Stokta
25.0 mm
8.0 mm
Siyah
10.5 mm
18.4 mm
2,9755 TL - 7,29 TL 855000 Stokta
25.0 mm
8.0 mm
Doğal renk
11.0 mm
19.3 mm
1
2,7021 TL - 6,6203 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
8.0 mm
Doğal renk
10.0 mm
13.7 mm
1
7,0866 TL - 7,0866 TL 9500 Stokta
28.0 mm
9.0 mm
Siyah
12.0 mm
24.6 mm
3,9007 TL - 3,9007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
7.0 mm
Siyah
9.0 mm
12.3 mm
2,2184 TL - 5,4353 TL 5000 Stokta
16.0 mm
7.0 mm
Doğal renk
9.0 mm
12.3 mm
1
7,9381 TL - 19,4487 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
15.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
38.4 mm
1
1,4405 TL - 3,5291 TL 486423 Stokta
14.0 mm
4.5 mm
Doğal renk
6.5 mm
9.3 mm
1
  • / 12
İtmeli Tapa 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12799

Fiyat Aralığı
7,8826 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26, 3/4 in BSP
İtmeli Tapa 5.4 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

055005400003

Fiyat Aralığı
2,5409 TL - 2,5409 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    LDPE - PIR
Flanşlı Fıçı Tapaları 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

055003200003

Fiyat Aralığı
3,1405 TL - 2,8264 TL

Stok Seviyeleri
988328 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Fıçı Tapaları 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Doğal renk

055025500003

Fiyat Aralığı
11,7759 TL - 11,7759 TL

Stok Seviyeleri
195615 Stokta
Özellikler
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

055010100003

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
305762 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Doğal renk

12789

Fiyat Aralığı
6,7747 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18x2.5, 3/8 in BSP
İtmeli Tapa 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12793

Fiyat Aralığı
7,6763 TL - 3,1332 TL

Stok Seviyeleri
33000 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in
İtmeli Tapa 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Siyah

494372

Fiyat Aralığı
3,9007 TL - 3,9007 TL

Stok Seviyeleri
401496 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110479

Fiyat Aralığı
18,3409 TL - 7,486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110483

Fiyat Aralığı
23,1579 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12135

Fiyat Aralığı
3,5291 TL - 1,4405 TL

Stok Seviyeleri
546000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8x1, 5/16x24 in UNF
İtmeli Tapa 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Siyah

494373

Fiyat Aralığı
3,9007 TL - 3,9007 TL

Stok Seviyeleri
4160 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Siyah

494377

Fiyat Aralığı
4,1111 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
6240 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12792

Fiyat Aralığı
7,29 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
855000 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    2/2 in
İtmeli Tapa 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

12787

Fiyat Aralığı
6,6203 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14
İtmeli Tapa 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Siyah

494382

Fiyat Aralığı
7,0866 TL - 7,0866 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Siyah

494371

Fiyat Aralığı
3,9007 TL - 3,9007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
İtmeli Tapa 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

10906

Fiyat Aralığı
5,4353 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14x1.5
İtmeli Tapa 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

110481

Fiyat Aralığı
19,4487 TL - 7,9381 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

10905

Fiyat Aralığı
3,5291 TL - 1,4405 TL

Stok Seviyeleri
486423 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10