Menü Arama

İtmeli Tapalar

Stokta

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Ağır Hizmet Tipi
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
64 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Kafa Biçimi h Renk H d Tip Satın Al
61,4028 TL - 150,4368 TL 34000 Stokta
92.5 mm
17.4 mm
Doğal renk
20.4 mm
80.0 mm
1
3,7883 TL - 5,893 TL 17600 Stokta
34.4 mm
12.0 mm
Doğal renk
15.3 mm
27.5 mm
1
25,0698 TL - 38,9975 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
112.0 mm
16.6 mm
Doğal renk
17.2 mm
98.8 mm
1
26,9286 TL - 41,8889 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
123.0 mm
16.5 mm
Doğal renk
20.0 mm
111.7 mm
1
  • / 4
İtmeli Tapa 80.0 mm 17.4 mm 92.5 mm LDPE Doğal renk

1287227

Fiyat Aralığı
150,4368 TL - 61,4028 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • D
    92.5 mm
  • d
    80.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Diş Boyutu
    M80
İtmeli Tapa 27.5 mm 12.0 mm 34.4 mm LDPE Doğal renk

20592509

Fiyat Aralığı
5,893 TL - 3,7883 TL

Stok Seviyeleri
17600 Stokta
Özellikler
  • D
    34.4 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 98.8 mm 16.6 mm 112.0 mm LDPE Doğal renk

20592530

Fiyat Aralığı
38,9975 TL - 25,0698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    112.0 mm
  • d
    98.8 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    16.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Tapa 111.7 mm 16.5 mm 123.0 mm LDPE Doğal renk

20592547

Fiyat Aralığı
41,8889 TL - 26,9286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Renk
    Doğal renk