Menü Arama

İtmeli Tapa 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Siyah

Black push in plug is made from LDPE-PIR. This plug, sometimes referred to as a bung can be easily pushed into fabricated bores for protective or aesthetic purposes, this plug comes with a domed head style.
Ürün kodu:

055007569903

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 499 6,0691 TL
500 - 2499 3,6413 TL
2500 + 3,2774 TL
Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 10.7 mm
d 7.5 mm
H 6.2 mm
h 4.5 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PIR
Tip 4
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin