Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yük Dağıtıcı Perçinler

Stokta

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Series Code :SR1963

Seri Kodu: SR1963

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
93 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
9,3156 TL - 9,3156 TL 77862 Stokta
6.0 mm
Gri
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
4,2056 TL - 4,2056 TL 360368 Stokta
6.0 mm
Gri
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
2,3131 TL - 2,3131 TL 379170 Stokta
3.5 mm
Gri
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
5,152 TL - 5,152 TL 10224 Stokta
7.0 mm
Gri
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
Siyah
Nylon 6/6
2 mm
11.1 mm
3.0 - 7.0 mm
5,4674 TL - 5,4674 TL 7000 Stokta
5.1 mm
Beyaz
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
6.1 - 7.1 mm
2,9124 TL - 2,9124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Gri
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
6,3085 TL - 6,3085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Gri
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 78846 Stokta
4.8 mm
Gri
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
4,4159 TL - 4,4159 TL 17392 Stokta
3.1 mm
Beyaz
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
2.0 - 3.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
Gri
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
4,4159 TL - 4,4159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
Beyaz
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
3,4907 TL - 3,4907 TL 326070 Stokta
5.0 mm
Gri
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
4,8786 TL - 4,8786 TL 234080 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
4,9732 TL - 4,9732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.1 mm
Beyaz
Nylon
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
7,465 TL - 7,465 TL 104370 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
4,4159 TL - 4,4159 TL 2069860 Stokta
Siyah
Nylon 6
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 1220 Stokta
Siyah
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL 998 Stokta
5.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
5,4042 TL - 5,4042 TL 494670 Stokta
Siyah
Nylon 6
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
  • / 5
N/A Dağıtıcı 3.0 mm 7.0 mm (PT)

093002426102

Fiyat Aralığı
9,3156 TL - 9,3156 TL

Stok Seviyeleri
77862 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 2.0 mm 8.0 mm (PT)

093015026102

Fiyat Aralığı
4,2056 TL - 4,2056 TL

Stok Seviyeleri
360368 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 8.0 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
N/A Dağıtıcı 1.0 mm 5.0 mm (PT)

093012026102

Fiyat Aralığı
2,3131 TL - 2,3131 TL

Stok Seviyeleri
379170 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.5 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
N/A Dağıtıcı 2.5 mm 9.0 mm (PT)

093016026102

Fiyat Aralığı
5,152 TL - 5,152 TL

Stok Seviyeleri
10224 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 9.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
N/A Spreading Rivet 3.0 mm 7.0 mm (PT)

PPR-93-14B

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
N/A Dağıtıcı 6.1 mm 7.1 mm (PT)

PPR-5090W

Fiyat Aralığı
5,4674 TL - 5,4674 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.1 - 7.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
N/A Dağıtıcı 1.5 mm 6.0 mm (PT)

093013026102

Fiyat Aralığı
2,9124 TL - 2,9124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
N/A Dağıtıcı 3.0 mm 10.0 mm (PT)

093017026102

Fiyat Aralığı
6,3085 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    13.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Kafa Çapı
    13.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 8.7 mm (PT)

093000826102

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
78846 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 8.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
N/A Dağıtıcı 2.0 mm 3.0 mm (PT)

PPR-3045W

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
17392 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 3.0 mm
  • Kafa Çapı
    5.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 4.0 mm 12.0 mm (PT)

093001826102

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 12.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
N/A Dağıtıcı 3.0 mm 4.1 mm (PT)

PPR-3055W

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 4.1 mm
  • Kafa Çapı
    5.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
N/A Dağıtıcı 1.5 mm 7.0 mm (PT)

093014026102

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
326070 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.2 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
N/A Dağıtıcı 2.0 mm 5.5 mm (PT)

093000200002

Fiyat Aralığı
4,8786 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
234080 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 5.5 mm
  • Kafa Çapı
    7.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Perçin Tipi
    Dağıtıcı
N/A Dağıtıcı 2.5 mm 3.6 mm (PT)

PPR-4050W

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.1 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
N/A Spreading Rivet 1.0 mm 9.5 mm (PT)

PPR-5

Fiyat Aralığı
7,465 TL - 7,465 TL

Stok Seviyeleri
104370 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 9.5 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Perçin Tipi
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 3.0 mm 4.1 mm (PT)

PPR-3055B

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
2069860 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 4.1 mm
  • Kafa Çapı
    5.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Perçin Tipi
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 3.0 mm 4.1 mm (PT)

PPR-5060B

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
1220 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 4.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Perçin Tipi
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 1.5 mm 5.0 mm (PT)

PPR-93-7

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 5.0 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2 mm
N/A Spreading Rivet 1.3 mm 3.0 mm (PT)

PPR-4850B

Fiyat Aralığı
5,4042 TL - 5,4042 TL

Stok Seviyeleri
494670 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.3 - 3.0 mm
  • Kafa Çapı
    9.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Perçin Tipi
    Spreading Rivet