Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Series Code :SR1963
Seri Kodu: SR1963
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.080 in
2 mm
|
0.468 in
11.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
|||
| 870 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
|||
| 185250 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
|||
| 1564250 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
|||
| 1007400 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
|||
| 1500 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
|||
| 1485 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
|||
| 1326 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
|||
| 5848 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
|||
| 174294 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
|||
| 269100 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
|||
| 1509034 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
|||
| 269000 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
|||
| 860710 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
|||
| 720 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
|||
| 526332 Stokta |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
|||
| 17388 Stokta |
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin