093011000002
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 250 + | 1,9977 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 5.7 mm |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 0.224 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.0 - 4.0 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.039 - 0.157 in |
| Kafa Çapı | 5.0 mm |
| Kafa Çapı | 0.197 in |
| Kafa Yüksekliği | 1.3 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.051 in |
| Perçin Tipi | Dağıtıcı |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin