Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yaylı

Stokta

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Seri Kodu: SR2316

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Pim Uzunluğu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
3,4802 TL - 3,4802 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,9428 TL - 3,9428 TL 3000 Stokta
Siyah
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
5,3938 TL - 5,3938 TL 23600 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,2804 TL - 3,2804 TL 13443080 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,7546 TL - 2,7546 TL 53090 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,6274 TL - 3,6274 TL 119196 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,6274 TL - 3,6274 TL 462000 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 958502 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
2,9755 TL - 2,9755 TL 100000 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 318090 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 4405696 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,2804 TL - 3,2804 TL 6400020 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 606474 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,2804 TL - 3,2804 TL 2000 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1,7966 TL - 1,7966 TL 5490430 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 104000 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,6274 TL - 3,6274 TL 8250 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3,9428 TL - 3,9428 TL 503200 Stokta
Beyaz
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 1150908 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • / 8
Genişlemeli Perçin 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3080W

Fiyat Aralığı
3,4802 TL - 3,4802 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6 Siyah

SR-3535B

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
Genişlemeli Perçin 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-4120W

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
23600 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    14.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
N/A Beyaz 2.0 mm 3.0 mm (PT)

SR-3045W

Fiyat Aralığı
3,2804 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
13443080 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3065W

Fiyat Aralığı
2,7546 TL - 2,7546 TL

Stok Seviyeleri
53090 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3100W

Fiyat Aralığı
3,6274 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
119196 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Siyah

SR-3100B

Fiyat Aralığı
3,6274 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
462000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.4 mm 4.3 mm Nylon 6 Siyah

SR-2655B

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.4 mm 4.3 mm Nylon 6 Beyaz

SR-2655W

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
958502 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 5.1 mm 6.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-2672W

Fiyat Aralığı
2,9755 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
100000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.8 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 2.7 mm 3.6 mm Nylon 6 Beyaz

SR-2648W

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
318090 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.8 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 5.1 mm 6.0 mm Nylon 6 Siyah

SR-2672B

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
4405696 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.8 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
N/A Siyah 2.0 mm 3.0 mm (PT)

SR-3045B

Fiyat Aralığı
3,2804 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
6400020 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-4120B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
606474 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 10.5 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3055W

Fiyat Aralığı
3,2804 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Siyah

SR-3065B

Fiyat Aralığı
1,7966 TL - 1,7966 TL

Stok Seviyeleri
5490430 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-2632W

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
104000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3090W

Fiyat Aralığı
3,6274 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
8250 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3535W

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
503200 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
Genişlemeli Perçin 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-5045W

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
1150908 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm