Menü Arama

İtmeli Perçinler - Yaylı

Stokta

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Seri Kodu: SR2316

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Pim Uzunluğu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
5,3938 TL - 5,3938 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
5,5514 TL - 5,5514 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
8,506 TL - 8,506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Tan
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
5.0 - 6.5 mm
3.6 - 3.2 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 3575540 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
5,1413 TL - 5,1413 TL 3250 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
5,7617 TL - 5,7617 TL 3326740 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
4,2056 TL - 4,2056 TL 898440 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4,8786 TL - 4,8786 TL 65436 Stokta
Beyaz
Nylon 6
2.2 mm
9.0 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3,6274 TL - 3,6274 TL 2427680 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
5,5514 TL - 5,5514 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 2052510 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3,2383 TL - 3,2383 TL 9148374 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,2804 TL - 3,2804 TL 2932380 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
6,1297 TL - 6,1297 TL 411340 Stokta
Siyah
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
3,6274 TL - 3,6274 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,7966 TL - 1,7966 TL 6709902 Stokta
Siyah
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,2804 TL - 3,2804 TL 2675573 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3,9848 TL - 3,9848 TL 38000 Stokta
Beyaz
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3,9428 TL - 3,9428 TL 609885 Stokta
Siyah
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
2,7546 TL - 2,7546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
  • / 8
Genişlemeli Perçin 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6 Siyah

SR-4120B

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    14.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-5095W

Fiyat Aralığı
5,5514 TL - 5,5514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    10.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 5.0 mm 6.5 mm Nylon 4/6 Tan

SRHR-3080

Fiyat Aralığı
8,506 TL - 8,506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.6 - 3.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.0 - 6.5 mm
Genişlemeli Perçin 5.5 mm 6.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-4080W

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
3575540 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-5075W

Fiyat Aralığı
5,1413 TL - 5,1413 TL

Stok Seviyeleri
3250 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    8.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6 Siyah

SR-6060B

Fiyat Aralığı
5,7617 TL - 5,7617 TL

Stok Seviyeleri
3326740 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-4090W

Fiyat Aralığı
4,2056 TL - 4,2056 TL

Stok Seviyeleri
898440 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-5065W

Fiyat Aralığı
4,8786 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
65436 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    8.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
Genişlemeli Perçin 3.5 mm 4.5 mm Nylon 6 Beyaz

SR-4060W

Fiyat Aralığı
3,6274 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
2427680 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 6.5 mm 7.5 mm Nylon 6 Siyah

SR-5095B

Fiyat Aralığı
5,5514 TL - 5,5514 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    10.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 1.5 mm 2.5 mm Nylon 6 Siyah

SR-5045B

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
2052510 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.5 mm 5.5 mm Nylon 6 Siyah

SR-4070B

Fiyat Aralığı
3,2383 TL - 3,2383 TL

Stok Seviyeleri
9148374 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    7.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    9.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
N/A Siyah 2.0 mm 3.0 mm (PT)

SR-3045B

Fiyat Aralığı
3,2804 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
2932380 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 9.0 mm 10.5 mm Nylon 6/66 Siyah

SRVO-4120B

Fiyat Aralığı
6,1297 TL - 6,1297 TL

Stok Seviyeleri
411340 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.1 - 4.2 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    9.0 - 10.5 mm
Genişlemeli Perçin 7.5 mm 8.5 mm Nylon 6 Siyah

SR-3100B

Fiyat Aralığı
3,6274 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    11.0 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Siyah

SR-3065B

Fiyat Aralığı
1,7966 TL - 1,7966 TL

Stok Seviyeleri
6709902 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 3.0 mm 4.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3055W

Fiyat Aralığı
3,2804 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
2675573 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    5.6 mm
  • Pim Uzunluğu
    6.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
Genişlemeli Perçin 1.0 mm 2.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-2632W

Fiyat Aralığı
3,9848 TL - 3,9848 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.2 mm
  • Pim Uzunluğu
    4.5 mm
  • Pim Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Kafa Çapı
    4.2 mm
Genişlemeli Perçin 1.2 mm 2.1 mm Nylon 6 Siyah

SR-3535B

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
609885 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    3.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    5.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
Genişlemeli Perçin 4.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Beyaz

SR-3065W

Fiyat Aralığı
2,7546 TL - 2,7546 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    6.5 mm
  • Pim Uzunluğu
    7.1 mm
  • Pim Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Pim Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm