| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 3,5748 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 0.283 in |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 7.2 mm |
| Pim Uzunluğu | 0.354 in |
| Pim Uzunluğu | 9.0 mm |
| Pim Kafa Çapı | 6.4 mm |
| Pim Kafa Çapı | 0.252 in |
| Pim Kafa Yüksekliği | 1.6 mm |
| Pim Kafa Yüksekliği | 0.063 in |
| Kafa Çapı | 0.165 in |
| Kafa Çapı | 4.2 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.047 in |
| Kafa Yüksekliği | 1.2 mm |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 3.6 - 3.7 mm |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.142 - 0.146 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.177 - 0.217 in |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 4.5 - 5.5 mm |
| Sökme Kuvveti | 12.0 kg |
| Sökme Kuvveti | 12.0 kg |
| Renk | Beyaz |
| Tam Malzeme | Nylon 6 |
| Perçin Tipi | Snap |
| Perçin Kafa Biçimi | Round |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin