Menü Arama

İtmeli Perçinler - Tahrikli Bağlantılar

Stokta

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Seri Kodu: SR1968

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Kafa Yüksekliği Panel Kalınlığı Kafa Çapı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
0,9952 TL - 1,2286 TL 30618 Stokta
Nylon 6/6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
1,1572 TL - 1,4286 TL 42788 Stokta
Nylon 6/6
0.6 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
4,6272 TL - 5,7123 TL 26469 Stokta
Nylon 6/6
0.8 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
3,1542 TL - 3,1542 TL 39494 Stokta
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 6.2 mm
  • / 6
N/A Doğal renk 2.4 mm 2.3 mm (PT)

27PIF0040

Fiyat Aralığı
1,2286 TL - 0,9952 TL

Stok Seviyeleri
30618 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.3 - 2.4 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 3.4 mm 3.4 mm (PT)

27PIF0044

Fiyat Aralığı
1,4286 TL - 1,1572 TL

Stok Seviyeleri
42788 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.0 - 3.1 mm
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
N/A Doğal renk 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27PIF0038

Fiyat Aralığı
5,7123 TL - 4,6272 TL

Stok Seviyeleri
26469 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.3 - 2.4 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    3.4 mm
  • Kafa Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
Geçmeli Perçin 6.0 mm 4.2 mm 4.2 mm PP Natural

496943

Fiyat Aralığı
3,1542 TL - 3,1542 TL

Stok Seviyeleri
39494 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    4.0 - 6.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk