Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).
Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.
This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.
UL94 V2 flame rated options
Series Code :SR1968
Seri Kodu: SR1968
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Panel Kalınlığı | Kafa Çapı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0912 TL - 12,0912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 3,1542 TL - 3,1542 TL | 17005 Stokta |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 8,2325 TL - 8,2325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 3,1542 TL - 3,1542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 5,8669 TL - 5,8669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 2,7746 TL - 2,7746 TL | 2094 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 4,7021 TL - 4,7021 TL | 8313 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
| 2,1028 TL - 2,1028 TL | 945 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
| 4,4296 TL - 4,4296 TL | 369100 Stokta |
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 2,3267 TL - 2,3267 TL | 67898 Stokta |
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
| 3,2906 TL - 3,2906 TL | 11504 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 1,7231 TL - 1,7231 TL | 198379 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
| 2,8037 TL - 2,8037 TL | 6930 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 8,5671 TL - 8,5671 TL | 49840 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
| 5,0429 TL - 5,0429 TL | 282320 Stokta |
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 1,2195 TL - 1,5053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
||
| 9,3365 TL - 9,3365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 10,4826 TL - 10,4826 TL | 1300 Stokta |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 14,4044 TL - 14,4044 TL | 997 Stokta |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 16,1919 TL - 16,1919 TL | 83314 Stokta |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin