Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
306 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Çapa Uzunluğu Satın Al
8,6847 TL - 8,6847 TL 2646 Stokta
3.3 mm
Siyah
Nylon
6 mm
15.0 mm
18 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 82498 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
13 mm
27.0 mm
32 mm
5,7933 TL - 5,7933 TL 298200 Stokta
5.0 mm
Siyah
Nylon
11.0 mm
8.0 mm
12.7 mm
1,5204 TL - 1,8768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
9.5 mm
23.6 mm
9.5 mm
2,8206 TL - 3,4821 TL 2000 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
19.1 mm
22.2 mm
31.8 mm
3,2982 TL - 4,0719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.1 mm
Siyah
Nylon
9.1 mm
6.4 mm
10.8 mm
2,2403 TL - 2,7658 TL 2000 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
11.4 mm
19.1 mm
1,4378 TL - 1,7755 TL 80 Stokta
4.9 mm
Siyah
Nylon
11.1 mm
5.3 mm
11.1 mm
1,2103 TL - 1,4942 TL 122480 Stokta
6.6 mm
Siyah
Nylon
15.5 mm
4.7 mm
9.9 mm
3,5408 TL - 4,3712 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
Siyah
Nylon
11.2 mm
8.4 mm
11.9 mm
2,2656 TL - 2,797 TL 2000 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
11.4 mm
25.4 mm
2,2279 TL - 2,7504 TL 2000 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
11.4 mm
15.9 mm
11,3553 TL - 11,3553 TL 439593 Stokta
3.0 mm
Doğal renk
Nylon
5.4 mm
16.5 mm
18.5 mm
8,506 TL - 8,506 TL 1548 Stokta
4.8 mm
Siyah
Nylon
11.0 mm
13.0 mm
17.3 mm
22,1849 TL - 22,1849 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Siyah
Nylon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
16,0866 TL - 16,0866 TL 9219 Stokta
8.0 mm
Doğal renk
Nylon
12.7 mm
12.7 mm
16.8 mm
2,2403 TL - 2,7658 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
9.5 mm
19.1 mm
19.1 mm
2,2279 TL - 2,7504 TL 880 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
9.5 mm
15.9 mm
15.9 mm
17,3596 TL - 17,3596 TL 144000 Stokta
7.2 mm
Doğal renk
Nylon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
2,218 TL - 2,7383 TL 19602 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
9.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • / 16
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167202069902

Fiyat Aralığı
8,6847 TL - 8,6847 TL

Stok Seviyeleri
2646 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18 mm
  • Kafa Çapı
    6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167207069902

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
82498 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    32 mm
  • Kafa Çapı
    13 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    27.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167005569902

Fiyat Aralığı
5,7933 TL - 5,7933 TL

Stok Seviyeleri
298200 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520K037

Fiyat Aralığı
1,8768 TL - 1,5204 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    23.6 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27XTS2501250

Fiyat Aralığı
3,4821 TL - 2,8206 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    31.8 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    22.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT160400

Fiyat Aralığı
4,0719 TL - 3,2982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.8 mm
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520R075

Fiyat Aralığı
2,7658 TL - 2,2403 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    19.1 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27XTS1870442

Fiyat Aralığı
1,7755 TL - 1,4378 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.3 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27XTS2500394

Fiyat Aralığı
1,4942 TL - 1,2103 TL

Stok Seviyeleri
122480 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.9 mm
  • Kafa Çapı
    15.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.7 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT187470

Fiyat Aralığı
4,3712 TL - 3,5408 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.9 mm
  • Kafa Çapı
    11.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.4 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520R100

Fiyat Aralığı
2,797 TL - 2,2656 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    25.4 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520R062

Fiyat Aralığı
2,7504 TL - 2,2279 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.9 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167002700002

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
439593 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    4.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    16.5 mm
  • Azami Delik Çapı
    3.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167103069902

Fiyat Aralığı
8,506 TL - 8,506 TL

Stok Seviyeleri
1548 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.3 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    13.0 mm
  • Azami Delik Çapı
    4.8 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167107569902

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.2 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.0 mm
  • Azami Delik Çapı
    7.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167013000002

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
9219 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.8 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.7 mm
  • Azami Delik Çapı
    8.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520K075

Fiyat Aralığı
2,7658 TL - 2,2403 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    19.1 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520K062

Fiyat Aralığı
2,7504 TL - 2,2279 TL

Stok Seviyeleri
880 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    15.9 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    15.9 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

495232

Fiyat Aralığı
17,3596 TL - 17,3596 TL

Stok Seviyeleri
144000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.2 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520K050

Fiyat Aralığı
2,7383 TL - 2,218 TL

Stok Seviyeleri
19602 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.7 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm