Menü Arama

İtmeli Perçinler - Anahtar Deliği Klips

Stokta

Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.

These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1970

Seri Kodu: SR1970

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Panel Kalınlığı Kafa Çapı Satın Al
1,5453 TL - 1,9079 TL 60231 Stokta
Doğal renk
4 mm
6.4 mm
1,8302 TL - 2,2597 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Doğal renk
5.5 mm
7.9 mm
1,8302 TL - 2,2597 TL 37716 Stokta
Doğal renk
2.4 mm
7.9 mm
1,8302 TL - 2,2597 TL 2062 Stokta
Doğal renk
9.5 mm
7.9 mm
2,2105 TL - 2,7288 TL 19900 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
4.7 mm
12.7 mm
2,3403 TL - 2,8894 TL 15314 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
8.7 mm
12.7 mm
1,8302 TL - 2,2597 TL 1946 Stokta
5.6 mm
Doğal renk
4.0 mm
8.7 mm
1,8954 TL - 2,34 TL 45200 Stokta
Doğal renk
7.9 mm
8.7 mm
2,2105 TL - 2,7288 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
4 mm
12.7 mm
2,3403 TL - 2,8894 TL 5798 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
7.9 mm
12.7 mm
1,8954 TL - 2,34 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
7.4 mm
8.7 mm
2,2105 TL - 2,7288 TL 27479 Stokta
Doğal renk
3.2 mm
12.7 mm
2,3403 TL - 2,8894 TL 16272 Stokta
Doğal renk
7.1 mm
12.7 mm
4,1959 TL - 4,1959 TL 145425 Stokta
4.0 mm
Siyah
8.7 mm
7.9 mm
1,8302 TL - 2,2597 TL 459 Stokta
Doğal renk
2.4 mm
8.7 mm
1,5453 TL - 1,9079 TL 20640 Stokta
Doğal renk
3.2 mm
6.4 mm
1,5453 TL - 1,9079 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
6.4 mm
6.4 mm
2,2154 TL - 2,735 TL 3204 Stokta
Doğal renk
9.5 mm
12.7 mm
1,8954 TL - 2,34 TL 44940 Stokta
Doğal renk
6.4 mm
8.7 mm
1,8302 TL - 2,2597 TL 6232 Stokta
Doğal renk
4.7 mm
7.9 mm
  • / 2
İtmeli Perçin 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1250156

Fiyat Aralığı
1,9079 TL - 1,5453 TL

Stok Seviyeleri
60231 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    4 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1560218

Fiyat Aralığı
2,2597 TL - 1,8302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    5.5 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1560093

Fiyat Aralığı
2,2597 TL - 1,8302 TL

Stok Seviyeleri
37716 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1560375

Fiyat Aralığı
2,2597 TL - 1,8302 TL

Stok Seviyeleri
2062 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2500187

Fiyat Aralığı
2,7288 TL - 2,2105 TL

Stok Seviyeleri
19900 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.7 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2500343

Fiyat Aralığı
2,8894 TL - 2,3403 TL

Stok Seviyeleri
15314 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2190156

Fiyat Aralığı
2,2597 TL - 1,8302 TL

Stok Seviyeleri
1946 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2190312

Fiyat Aralığı
2,34 TL - 1,8954 TL

Stok Seviyeleri
45200 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2500156

Fiyat Aralığı
2,7288 TL - 2,2105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    4 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2500312

Fiyat Aralığı
2,8894 TL - 2,3403 TL

Stok Seviyeleri
5798 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 7.4 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2190219

Fiyat Aralığı
2,34 TL - 1,8954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    7.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2500125

Fiyat Aralığı
2,7288 TL - 2,2105 TL

Stok Seviyeleri
27479 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 7.1 mm 7.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2500281

Fiyat Aralığı
2,8894 TL - 2,3403 TL

Stok Seviyeleri
16272 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    7.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Nylon 6/6 Siyah

27KY1560343B

Fiyat Aralığı
4,1959 TL - 4,1959 TL

Stok Seviyeleri
145425 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2190093

Fiyat Aralığı
2,2597 TL - 1,8302 TL

Stok Seviyeleri
459 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1250125

Fiyat Aralığı
1,9079 TL - 1,5453 TL

Stok Seviyeleri
20640 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1250250

Fiyat Aralığı
1,9079 TL - 1,5453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2500375

Fiyat Aralığı
2,735 TL - 2,2154 TL

Stok Seviyeleri
3204 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY2190250

Fiyat Aralığı
2,34 TL - 1,8954 TL

Stok Seviyeleri
44940 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
İtmeli Perçin 4.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

27KY1560187

Fiyat Aralığı
2,2597 TL - 1,8302 TL

Stok Seviyeleri
6232 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    4.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790