Push mount cable clamps are essential components used to secure and organize cables in a wide range of applications. These clamps are designed to provide a secure and reliable hold on cables, preventing them from tangling, shifting, or getting damaged. The main characteristic of push mount cable clamps is their easy installation process. These clamps feature a push-in design, allowing for quick and hassle-free mounting on various surfaces, such as walls, ceilings, or panels. This makes them ideal for both temporary and permanent cable management solutions.
The benefits of push mount cable clamps are numerous. Firstly, they offer excellent cable organization, ensuring a clean and tidy appearance in any setting. The secure hold provided by these clamps prevents cables from becoming tangled or creating tripping hazards. Additionally, push mount cable clamps help to extend the lifespan of cables by reducing stress and strain on their connectors. The flexible design of these clamps allows for easy adjustments and repositioning of cables as needed. Moreover, push mount cable clamps are made from high-quality materials, ensuring durability and resistance to wear, making them suitable for both indoor and outdoor applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Taban Genişliği | Taban Uzunluğu | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,9654 TL - 29,9654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 29,9654 TL - 29,9654 TL | 5880 Stokta |
|
|
|
|
|
||
| 15,0353 TL - 15,0353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 26,6009 TL - 26,6009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 13,4581 TL - 13,4581 TL | 71553 Stokta |
|
|
|
|
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 41538 Stokta |
|
|
|
|
|
||
| 11,881 TL - 11,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 19,7666 TL - 19,7666 TL | 61996 Stokta |
|
|
|
|
|
||
| 9,6823 TL - 9,6823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.02 - 0.071 in
0.5 - 1.8 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin