Menü Arama

Körleme Tapası 50.0 mm Silicone Rubber Siyah

This push in cable blanking plug is made of black Silicone rubber that is IP67. It is designed as a protective cover for cable gland mounting holes. It is fitted with a pull tab for an easy grip to remove. The design fits standard Metric and PG sizes.
Ürün kodu:

551850

13300 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 47,8395 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.783,95 TL

100 x 47,8395 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 50.0 mm
d1 25.2 mm
d2 35.4 mm
L1 1.0 mm
L2 2.0 mm
Malzeme Silicone Rubber
Renk Siyah
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin