Menü Arama

İtmeli-Çekmeli Manivelalı Kelepçe

Stokta

Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.

Series Code :SR5448

Seri Kodu: SR5448

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Malzemesi Kilitleme Mekanizması Montaj Tipi Azami Tespit Kuvveti Piston Hareketi Satın Al
2.563,897 TL - 2.563,897 TL 50 Stokta
Steel
Locking
Flanged Base
44.10 kN
538,7834 TL - 538,7834 TL 4 Stokta
Steel
Non-Locking
Front Mount
1.00 kN
449,1345 TL - 449,1345 TL 340 Stokta
Steel
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
1.502,9534 TL - 1.502,9534 TL 60 Stokta
Steel
Locking
Flanged Base
3.90 kN
459,2276 TL - 459,2276 TL 80 Stokta
Steel
Non-Locking
Flanged Base
2.90 kN
2.242,1111 TL - 2.242,1111 TL 50 Stokta
Steel
Locking
Flanged Base
6.90 kN
482,6786 TL - 482,6786 TL 300 Stokta
Steel
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
1.019,978 TL - 1.019,978 TL 540 Stokta
Steel
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
396,8888 TL - 396,8888 TL 7334 Stokta
Steel
Non-Locking
Front Mount
1.763,8849 TL - 1.763,8849 TL 50 Stokta
Steel
Locking
Flanged Base
10.80 kN
776,2636 TL - 776,2636 TL 60 Stokta
Steel
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
341,6747 TL - 341,6747 TL 5600 Stokta
304 Stainless Steel
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
  • / 3
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Steel

20510176

Fiyat Aralığı
2.563,897 TL - 2.563,897 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Azami Tespit Kuvveti
    44.10 kN
  • Kilitleme Mekanizması
    Locking
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Hareketi
    131
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Steel

20510206

Fiyat Aralığı
538,7834 TL - 538,7834 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Front Mount
  • Azami Tespit Kuvveti
    1.00 kN
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Hareketi
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Steel

20510213

Fiyat Aralığı
449,1345 TL - 449,1345 TL

Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Azami Tespit Kuvveti
    0.50 kN
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Hareketi
    180
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Steel

20510237

Fiyat Aralığı
1.502,9534 TL - 1.502,9534 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Azami Tespit Kuvveti
    3.90 kN
  • Kilitleme Mekanizması
    Locking
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Hareketi
    175
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Steel

20510084

Fiyat Aralığı
459,2276 TL - 459,2276 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Azami Tespit Kuvveti
    2.90 kN
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Hareketi
    131
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Steel

20510152

Fiyat Aralığı
2.242,1111 TL - 2.242,1111 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Azami Tespit Kuvveti
    6.90 kN
  • Kilitleme Mekanizması
    Locking
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Hareketi
    182
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Steel

20510190

Fiyat Aralığı
482,6786 TL - 482,6786 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Front Mount
  • Azami Tespit Kuvveti
    0.50 kN
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Hareketi
    180
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Steel

20510251

Fiyat Aralığı
1.019,978 TL - 1.019,978 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Azami Tespit Kuvveti
    5.90 kN
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Hareketi
    181
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Steel

20571689

Fiyat Aralığı
396,8888 TL - 396,8888 TL

Stok Seviyeleri
7334 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Front Mount
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Hareketi
    180
  • Kulp Tipi
    Düz Tutamak
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Steel

20510107

Fiyat Aralığı
1.763,8849 TL - 1.763,8849 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Azami Tespit Kuvveti
    10.80 kN
  • Kilitleme Mekanizması
    Locking
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Hareketi
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Steel

20510169

Fiyat Aralığı
776,2636 TL - 776,2636 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Front Mount
  • Azami Tespit Kuvveti
    1.50 kN
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
  • Taban Malzemesi
    Steel
  • Kulp Hareketi
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN 304 Stainless Steel

20510220

Fiyat Aralığı
341,6747 TL - 341,6747 TL

Stok Seviyeleri
5600 Stokta
Özellikler
  • Montaj Tipi
    Flanged Base
  • Azami Tespit Kuvveti
    0.50 kN
  • Kilitleme Mekanizması
    Non-Locking
  • Taban Malzemesi
    304 Stainless Steel
  • Kulp Hareketi
    180